HITRONIC® HUN1500 4 G 62.5/125 OM1
GOF; 4x OM1; 固定配線; グラスファイバー; ハロゲンフリー; に準拠した難燃性: IEC60332-1-2; ダークグレー
特長
- ゲル充填のセンタールースチューブは、縦横方向の水密性を確保し、繊維を最適に保護します。
- 強化グラスファイバー材質で、ストレインリリーフや防鼠に最適です。
- 特殊な防火要件に適合するハロゲンフリーLSZHシース付き。
- ケーブル内部は金属を使用していないため、電磁波の発生がありません。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- バックボーンネットワークエリアでの使用。
- WANネットワークに最適。
- 乾燥、湿潤または濡れた環境で使用可能です。
- 高いメカストレスに耐えます。
- 屋内/屋外使用に最適。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバーケーブル
重量
53 kg/km
光ファイバーケーブルタイプ
GOF
光ファイバーケーブルタイプ 長距離
グラスファイバー
電気特性
波長情報
で 850 nm 有効 3.5 dB / km および 200 MHz*kmで 1300 nm 有効 1.5 dB / km および 500 MHz*km
製品構成
ファイバー数
0.275
A-屋外用光ファイバーケーブル
A/J-DQ(ZN)BH
J-屋内用光ケーブル
A/J-DQ(ZN)BH
U-オプティカル・ユニバーサル・ケーブル
U-DQ(ZN)BH
光ファイバーケーブルカテゴリ
gel-filled loose tube cable
アーマード付
なし
防鼠加工有
あり
ストレインリリーフ付
グラスファイバー
光ファイバータイプ
マルチモードファイバー
最小外径
7.3 mm
外径
7.3 mm
最大外径
7.3 mm
ケーブル形状
丸形
ファイバーコア寸法
62.5 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
125 µm
総ファイバー寸法
245 µm
アーマード付
なし
絶縁体材質
glass
絶縁体材質
glass
リップコードを引張る
あり
シース材質
ハロゲンフリー
シース色
ダークグレー
線心識別
カラー
ファイバーコア寸法
62.5 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
125 µm
総ファイバー寸法
242 µm
製品特性
使用範囲
固定配線
配線方法
ケーブルダクト
連続屈曲用
なし
埋設に好適
ダイレクトケーブルトレンチ内コンジット内
捻れ負荷用
なし
巻き取り可能
なし
防爆エリアでの使用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
109.5 mm
最小曲げ半径(可動時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
146.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
146.0 mm
固定配線時の引張張力
1500 N
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
なし
PWISフリー
なし
長期的な防水性
あり
横方向への水密性
あり
最大ダブル圧力
1500
Fast Connect(FC)仕様
なし
光ファイバーケーブル コアタイプ
ルースチューブ
光ファイバーケーブル、インサート
汎用
光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー
OM1
規格・認証
IEC規格準拠の製品
IEC 60794
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
HITRONIC® HUN universal cableの全製品
型番 | ファイバーコア寸法 | 光ファイバーケーブルのシース寸法 | 総ファイバー寸法 | 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー | 線心数 | コアあたりのファイバー数 | ファイバー数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27400104 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 4 | 4 | 53 kg/km | |
27400108 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 8 | 8 | 53 kg/km | |
27400112 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 12 | 12 | 53 kg/km | |
27400124 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 1 | 24 | 24 | 60 kg/km | |
27400204 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 4 | 4 | 53 kg/km | |
27400208 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 8 | 8 | 53 kg/km | |
27400212 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 12 | 12 | 53 kg/km | |
27400224 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 1 | 24 | 24 | 60 kg/km | |
27400304 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 4 | 4 | 53 kg/km | |
27400308 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 8 | 8 | 53 kg/km | |
27400312 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 12 | 12 | 53 kg/km | |
27400324 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 1 | 24 | 24 | 60 kg/km | |
27400404 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 4 | 4 | 53 kg/km | |
27400408 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 8 | 8 | 53 kg/km | |
27400412 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 12 | 12 | 53 kg/km | |
27400424 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 1 | 24 | 24 | 60 kg/km | |
27400904 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 4 | 4 | 53 kg/km | |
27400908 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 8 | 8 | 53 kg/km | |
27400912 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 12 | 12 | 53 kg/km | |
27400924 | 9 µm | 125 µm | 242 µm | OS2 | 1 | 24 | 24 | 60 kg/km |