GOF SIMPLEX Pigtail LC G62,5, 2m
グラスファイバー; J-屋内用光ケーブル: J-VH; 固定配線; TPE(熱可塑性エラストマー);
在庫あり-納期目安:7営業日
特長
- スプライシング付き設置ケーブル用の直接プラグ接続
- 設置と組立が簡単
- ケーブルに金属が含まれていない(完全誘電性)ため、電磁妨害がありません。
アプリケーション
- 屋内使用
- 光端末装置との接続
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバーピッグテール
納入範囲
防塵キャップ付属
重量
7.300 g
梱包単位 (VPE)
12.000
光ファイバーケーブルタイプ 長距離
グラスファイバー
製品構成
J-屋内用光ケーブル
J-VH
防鼠加工有
なし
ファイバー数
12
アセンブリの全長
2 m
直接取付可能
あり
シース材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
総ファイバー寸法
242 µm
製品特性
使用範囲
固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
なし
巻き取り可能
なし
最小勘合サイクル
1000
挿入減衰
0.25 dB
防爆エリアでの使用
なし
固定配線時の引張張力
5 N
設置最低温度
-10 °C
最大取付温度
60 °C
最小保管温度
-25 °C
最大保管温度
70 °C
耐油性
なし
長期的な防水性
なし
横方向への水密性
なし
組立後の引張強度
5 N
光ファイバーケーブル、インサート
屋内
光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー
OM1
規格・認証
IEC規格準拠の製品
LC、IEC 61754-20準拠
認証:ECOLAB
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。