HITRONIC® HDH 8G 62.5/125 OM1
GOF; 8x OM1; J-光インドアケーブル: J-V(ZN)H; 固定設置; ガラス糸; ハロゲンフリー化合物; オレンジ

¥674
在庫切れ
型番
26010108
(¥674/M)
税込

一時的な在庫切れ

HITRONIC® HDH 8G 62.5/125 OM1 fibre optic cable -  Primary Image
HITRONIC® HDH 8G 62.5/125 OM1 fibre optic cable -  Primary Image HITRONIC® HDH 8G 62.5/125 OM1 fibre optic cable -   Other Image HITRONIC® HDH 8G 62.5/125 OM1 fibre optic cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
icon powerchain
icon powerchain

特長

  • フレキシブルでコンパクトな設計により、取り扱いが容易。
  • ストレインリリーフ用の強化ガラス糸を使用。
  • ケーブル内部に非金属材料からの電磁干渉は発生しない。
  • ハロゲンフリーのLSZHアウターシースにより、特別な防火要件を満たす。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • バックボーン・ネットワーク・エリア用。
  • 柔軟な使用:
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • 高い機械的ストレスに耐える。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバーケーブル

重量

57 kg/km

光ファイバーケーブルタイプ

GOF

光ファイバーケーブルタイプ 長距離

グラスファイバー

電気特性

波長情報

で 1300 nm 有効 1.5 dB / km および 500 MHz*km
で 850 nm 有効 3.5 dB / km および 200 MHz*km

製品構成

ファイバー数

0.275

J-屋内用光ケーブル

J-V(ZN)H

光ファイバーケーブルカテゴリ

分割可能なブレイクアウトケーブル

線心数

8

アーマード付

いいえ

ストレインリリーフ付

ガラス糸

光ファイバータイプ

マルチモードファイバー

ファイバー数

8

コアあたりのファイバー数

1

最小外径

7.2 mm

外径

7.5 mm

最大外径

7.8 mm

ケーブル形状

ラウンド

ファイバーコア寸法

62.5 µm

光ファイバーケーブルのシース寸法

125 µm

総ファイバー寸法

245 µm

アーマード付

はい

Diameter tight buffer

0.9 mm

絶縁体材質

ガラス

絶縁体材質

ガラス

シース材質

ハロゲンフリー化合物

シース材質、短縮形

LSZH

シース色

オレンジ

シース色:RALカラー

RAL 2003

線心識別

総ファイバー寸法

242 µm

製品特性

使用範囲

固定設置

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

いいえ

巻き取り可能

はい

防爆エリアでの使用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

112.5 mm

最小曲げ半径(可動時)

20 x 外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

156.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

117.0 mm

固定配線時の引張張力

850 N

固定配線時の温度範囲

-20 °C まで 70 °C

温度、移動配線時

0 °C まで 50 °C

最大取付温度

50 °C

難燃性

はい

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

いいえ

PWISフリー

いいえ

長期的な防水性

いいえ

横方向への水密性

いいえ

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

光ファイバーケーブル コアタイプ

フルコア

光ファイバーケーブル、インサート

屋内

光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー

OM1

規格・認証

IEC規格準拠の製品

IEC 60794

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

HITRONIC® HDH mini-breakout cableの全製品

型番 ファイバーコア寸法 光ファイバーケーブルのシース寸法 総ファイバー寸法 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー 線心数 コアあたりのファイバー数 ファイバー数 重量
26010102 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 2 1 2 34 kg/km
26010104 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 4 1 4 37 kg/km
26010108 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 8 1 8 57 kg/km
26010112 62.5 µm 125 µm 245 µm OM1 12 1 12 69 kg/km
26010202 50 µm 125 µm 242 µm OM2 2 1 2 34 kg/km
26010204 50 µm 125 µm 242 µm OM2 4 1 4 37 kg/km
26010208 50 µm 125 µm 242 µm OM2 8 1 8 57 kg/km
26010212 50 µm 125 µm 242 µm OM2 12 1 12 37 kg/km
26010302 50 µm 125 µm 242 µm OM3 2 1 2 34 kg/km
26010304 50 µm 125 µm 242 µm OM3 4 1 4 37 kg/km
26010308 50 µm 125 µm 242 µm OM3 8 1 8 57 kg/km
26010312 50 µm 125 µm 242 µm OM3 12 1 12 69 kg/km
26010402 50 µm 125 µm 242 µm OM4 2 1 2 34 kg/km
26010404 50 µm 125 µm 242 µm OM4 4 1 4 37 kg/km
26010408 50 µm 125 µm 242 µm OM4 8 1 8 57 kg/km
26010412 50 µm 125 µm 242 µm OM4 12 1 12 69 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!