HITRONIC® HDH 2G 50/125 OM4
GOF; 2x OM4; J-光インドアケーブル: J-V(ZN)H; 固定設置; ガラス糸; ハロゲンフリー化合物; 紫
一時的な在庫切れ
特長
- フレキシブルでコンパクトな設計により、取り扱いが容易。
- ストレインリリーフ用の強化ガラス糸を使用。
- ケーブル内部に非金属材料からの電磁干渉は発生しない。
- ハロゲンフリーのLSZHアウターシースにより、特別な防火要件を満たす。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- バックボーン・ネットワーク・エリア用。
- 柔軟な使用:
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 高い機械的ストレスに耐える。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバーケーブル
重量
34 kg/km
光ファイバーケーブルタイプ
GOF
光ファイバーケーブルタイプ 長距離
グラスファイバー
電気特性
波長情報
で 850 nm 有効 3.5 dB / km および 3500 MHz*kmで 1300 nm 有効 1.5 dB / km および 500 MHz*km
製品構成
ファイバー数
0.2
J-屋内用光ケーブル
J-V(ZN)H
光ファイバーケーブルカテゴリ
分割可能なブレイクアウトケーブル
線心数
2
アーマード付
いいえ
ストレインリリーフ付
ガラス糸
光ファイバータイプ
マルチモードファイバー
ファイバー数
2
コアあたりのファイバー数
1
最小外径
5.7 mm
外径
6 mm
最大外径
6.3 mm
ケーブル形状
ラウンド
ファイバーコア寸法
50 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
125 µm
総ファイバー寸法
242 µm
アーマード付
はい
Diameter tight buffer
0.9 mm
絶縁体材質
ガラス
絶縁体材質
ガラス
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース材質、短縮形
LSZH
シース色
紫
線心識別
色
総ファイバー寸法
242 µm
製品特性
使用範囲
固定設置
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
いいえ
巻き取り可能
はい
防爆エリアでの使用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
90.0 mm
最小曲げ半径(可動時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
126.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
94.5 mm
固定配線時の引張張力
650 N
固定配線時の温度範囲
-20 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
0 °C まで 50 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
はい
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
いいえ
PWISフリー
いいえ
長期的な防水性
いいえ
横方向への水密性
いいえ
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
光ファイバーケーブル コアタイプ
フルコア
光ファイバーケーブル、インサート
屋内
光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー
OM4
規格・認証
IEC規格準拠の製品
IEC 60794
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
HITRONIC® HDH mini-breakout cableの全製品
型番 | ファイバーコア寸法 | 光ファイバーケーブルのシース寸法 | 総ファイバー寸法 | 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー | 線心数 | コアあたりのファイバー数 | ファイバー数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26010102 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 2 | 1 | 2 | 34 kg/km | |
26010104 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 4 | 1 | 4 | 37 kg/km | |
26010108 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 8 | 1 | 8 | 57 kg/km | |
26010112 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 12 | 1 | 12 | 69 kg/km | |
26010202 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 2 | 1 | 2 | 34 kg/km | |
26010204 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 4 | 1 | 4 | 37 kg/km | |
26010208 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 8 | 1 | 8 | 57 kg/km | |
26010212 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 12 | 1 | 12 | 37 kg/km | |
26010302 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 2 | 1 | 2 | 34 kg/km | |
26010304 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 4 | 1 | 4 | 37 kg/km | |
26010308 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 8 | 1 | 8 | 57 kg/km | |
26010312 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 12 | 1 | 12 | 69 kg/km | |
26010402 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 2 | 1 | 2 | 34 kg/km | |
26010404 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 4 | 1 | 4 | 37 kg/km | |
26010408 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 8 | 1 | 8 | 57 kg/km | |
26010412 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 12 | 1 | 12 | 69 kg/km |