HITRONIC® HDH 12G 62.5/125 OM1
GOF; 12x OM1; J-光インドアケーブル: J-V(ZN)H; 固定設置; ガラス糸; ハロゲンフリー化合物; オレンジ
一時的な在庫切れ
特長
- フレキシブルでコンパクトな設計により、取り扱いが容易。
- ストレインリリーフ用の強化ガラス糸を使用。
- ケーブル内部に非金属材料からの電磁干渉は発生しない。
- ハロゲンフリーのLSZHアウターシースにより、特別な防火要件を満たす。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- バックボーン・ネットワーク・エリア用。
- 柔軟な使用:
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 高い機械的ストレスに耐える。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
HITRONIC®
製品タイプ
光ファイバーケーブル
重量
69 kg/km
光ファイバーケーブルタイプ
GOF
光ファイバーケーブルタイプ 長距離
グラスファイバー
電気特性
波長情報
で 1300 nm 有効 1.5 dB / km および 500 MHz*kmで 850 nm 有効 3.5 dB / km および 200 MHz*km
製品構成
ファイバー数
0.275
J-屋内用光ケーブル
J-V(ZN)H
光ファイバーケーブルカテゴリ
分割可能なブレイクアウトケーブル
線心数
12
アーマード付
いいえ
ストレインリリーフ付
ガラス糸
光ファイバータイプ
マルチモードファイバー
ファイバー数
12
コアあたりのファイバー数
1
最小外径
8 mm
外径
8.3 mm
最大外径
8.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
ファイバーコア寸法
62.5 µm
光ファイバーケーブルのシース寸法
125 µm
総ファイバー寸法
245 µm
アーマード付
はい
Diameter tight buffer
0.9 mm
絶縁体材質
ガラス
絶縁体材質
ガラス
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース材質、短縮形
LSZH
シース色
オレンジ
シース色:RALカラー
RAL 2003
線心識別
色
総ファイバー寸法
242 µm
製品特性
使用範囲
固定設置
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
いいえ
巻き取り可能
はい
防爆エリアでの使用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
124.5 mm
最小曲げ半径(可動時)
20 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
172.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
129.0 mm
固定配線時の引張張力
850 N
固定配線時の温度範囲
-20 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
0 °C まで 50 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
はい
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
いいえ
PWISフリー
いいえ
長期的な防水性
いいえ
横方向への水密性
いいえ
Fast Connect(FC)仕様
いいえ
光ファイバーケーブル コアタイプ
フルコア
光ファイバーケーブル、インサート
屋内
光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー
OM1
規格・認証
IEC規格準拠の製品
IEC 60794
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
HITRONIC® HDH mini-breakout cableの全製品
型番 | ファイバーコア寸法 | 光ファイバーケーブルのシース寸法 | 総ファイバー寸法 | 光ファイバーケーブル、ファイバーカテゴリー | 線心数 | コアあたりのファイバー数 | ファイバー数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26010102 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 2 | 1 | 2 | 34 kg/km | |
26010104 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 4 | 1 | 4 | 37 kg/km | |
26010108 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 8 | 1 | 8 | 57 kg/km | |
26010112 | 62.5 µm | 125 µm | 245 µm | OM1 | 12 | 1 | 12 | 69 kg/km | |
26010202 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 2 | 1 | 2 | 34 kg/km | |
26010204 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 4 | 1 | 4 | 37 kg/km | |
26010208 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 8 | 1 | 8 | 57 kg/km | |
26010212 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM2 | 12 | 1 | 12 | 37 kg/km | |
26010302 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 2 | 1 | 2 | 34 kg/km | |
26010304 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 4 | 1 | 4 | 37 kg/km | |
26010308 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 8 | 1 | 8 | 57 kg/km | |
26010312 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM3 | 12 | 1 | 12 | 69 kg/km | |
26010402 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 2 | 1 | 2 | 34 kg/km | |
26010404 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 4 | 1 | 4 | 37 kg/km | |
26010408 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 8 | 1 | 8 | 57 kg/km | |
26010412 | 50 µm | 125 µm | 242 µm | OM4 | 12 | 1 | 12 | 69 kg/km |