POF ADAPTER F05 SIMPLEX /4PC
光ファイバーコネクター; F05; カップリング; ストレート; シンプレクス; プラグイン;

¥2,848
在庫切れ
型番
29450099
(¥2,848/PC)
税込

一時的な在庫切れ

※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • 組立が簡単

アプリケーション

  • デジタルオーディオ
  • ファクトリーオートメーション
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

HITRONIC®

製品タイプ

光ファイバープラグコネクタ

納入範囲

カプリング4つ

重量

0.002 kg

梱包単位 (VPE)

4.000

取付タイプ

プラグイン

光ファイバーケーブルタイプ

POF

電気特性

定格挿入減衰

2.5 dB

製品構成

直接取付可能

はい

耐捻スリーブ

いいえ

防塵キャップ

いいえ

コネクタの直径

2.2 mm

全長

18.2 mm

全体幅

34 mm

全体高さ

8.2 mm

フェルール径

2.5 mm

コネクタデザイン

シンプレクス

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コネクタタイプ

カップリング

コネクタ(アングルタイプ)

180

コネクタタイプ

F05

最小ケーブル外径

2.2 mm

ケーブル最大外径

2.2 mm

アセンブリタイプ

現地取付可能

シースのストリッピング長

7 mm

適合ファイバー幅

1000 µm

適合光ファイバータイプ

マルチモードファイバー

研磨シート

5 μm (茶)

研磨プロセス

研磨ディスク付き

ハウジング材質

PP(ポリプロピレン)

ハウジング材質 短縮形

PPE

フェルール材

ポリフィニレンエータ

フェルール材 短縮形

PPE

防塵キャップの色

コネクタカラー

製品特性

挿入減衰

2.5 dB

設置最低温度

-20 °C

最大取付温度

70 °C

最小保管温度

-40 °C

最大保管温度

85 °C

最小動作温度

-20 °C

最高動作温度

70 °C

耐UV性

いいえ

組立後の引張強度

110 N

規格・認証

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 481

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

POF Adapter F05 simplexの全製品

型番 納入範囲
29450099 カプリング4つ
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!