MUN-SFP-155-SM-LC-13-40-DDI-LLP
SFPモジュール; 100 Mbit/s; 1310 nm; シングルモード・ファイバー
価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
21700128
一時的な在庫切れ
cold resistance
CE marked
TÜV certified
特長
- SFPインターフェースとLCデュプレックスソケットを備えたコンパクトな産業用ハウジングで、光ファイバーパッチコードをスイッチ、ルーター、ファイアウォールなどのネットワーク機器に即座に接続できます。
- 電気信号を光信号に変換します。
- SFP MSA仕様(「Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement」)に準拠した標準化SFPインターフェースにより、多くのメーカーのSFPポートに対応。
- SFPインターフェースにより、ネットワーク機器のSFPモジュールを迅速に交換することができ、ネットワークの適応(異なるファイバータイプ、異なるデータ転送レートなど)に柔軟に対応することができます。倉庫に多数のエンドデバイスがある代わりに、必要なのは異なるSFPモジュールだけです。
- 特に接続品質に関するデジタル診断データをリアルタイムで提供します(SFF-8472仕様に準拠したDDM情報)。
- DIN EN 60825-1に準拠したレーザークラス1の目に安全なレーザーを使用。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- 異なるファイバータイプ(SMおよびMM)、データ伝送速度、波長に対応するさまざまなバージョンが利用可能。
アプリケーション
- GOF光ファイバーケーブルによる双方向の信号およびデータ伝送に汎用。
- SFP インターフェースを持つ ETHERLINE® ACCESS スイッチ用。
- 拡張温度範囲(-40°C~+85°C)。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
SFPモジュール
電気特性
Nominal transmitter wavelength
1310
製品構成
光ファイバータイプ
シングルモード・ファイバー
ファイバーコア寸法
9 µm
コネクタタイプ
LC-D (DUPLEX)
製品特性
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
+80 °C
データ伝送レート
100
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:UL listed
はい
認証:TÜV
はい
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
SFP modulesの全製品
閉じる
すべて表示