ETHERLINE® ACCESS M08T02GSFP
マネージドスイッチ; Ethernet/IP, Modbus/TCP; インターフェイス: 8xRJ 45(スペース)(10 Mbit/s; 100 Mbit/s):(スペース)2xSFP(スペース)(1.000 Mbit/s)
特長
- 8ポート(10/100Base-T(X))および2つのSFPインターフェイスで、銅ケーブルおよび光ファイバーケーブルによる同時データ通信が可能。
- 「M08T02GSFP」は、ギガビット・データ伝送速度(1000Base-X)に対応したSFPインターフェイスを搭載したバリエーションモデルです。
- ネットワークの制御と監視を強化する管理機能付き。エラー発生時、診断機能の拡張により、エラー箇所をより迅速に特定することができます。
- リングの冗長性と20ms以下の高速な再構成時間により、1台のデバイスが故障してもデータ通信が途切れることはありません。
- プライマリ接続に障害が発生した場合でも、冗長電源によりデータ通信が途切れることはありません。(本体には2系統の接続があります)
- 35mmのDINレールに直接取付できるデザイン。
- ファンレスで、ローノイズ、メンテナンスフリーです。
アプリケーション
- オートメーション技術のPROFINETネットワーク(「Conformity Class B」)での使用。
- 厳しい環境の制御盤での使用(保護等級IP 40)。
- 温度範囲:-40℃~+75℃。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
マネージドスイッチ
重量
438.000 g
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
Ethernet
電気特性
最大消費電力
12 W
最大消費電流
0.67 A
製品構成
直接取付可能
あり
ステータス表示
あり
全長
107.5 mm
全体幅
66 mm
全体高さ
135 mm
ハウジング材質
スチール
ハウジング色
黒
コンフィグレーション
ウェブインターフェイスを介して
インターフェイス
銅/光ファイバー
インターフェイス(銅)
10 Mbit/s; 100 Mbit/s: 8 x RJ 45
インターフェイス(LWL)
1.000 Mbit/s: 2 x SFP
ポート数
10
スイッチバージョン
マネージド
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
75 °C
難燃性
なし
スイッチの特性
SFP
データ伝送レート
1000
パッケージバッファサイズ
4 Mbit/s
MACテーブルサイズ
8 k
IP管理
DHCP server/snooping/client
マネージメントおよびメンテナンス
Web-Interface
タイムマネージメント
SNTP Client
ネットワークセキュリティプロトコル
ユーザー区分HTTPS/SSLスイッチポートへのMACアドレス接続半径SSHTACACS+
警報機能
CRCエラーIP/MACコンフリクトパケットロスポートポートトラフィック電源コイル巻メモリ/CPU使用
産業用プロトコル
Modbus/TCP
冗長性プロトコル
STP / RSTP / MSTP
スイッチングプロトコル
ACLレートリミッタGVRPLACPポートアグリゲーションポートフローコントロールPVLANQoS ストームポリシングVLAN
サービス品質
ACLDSCPQoSSPWRRキュープラン
マルチキャストプロトコル
Static multicast
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:UL listed
あり
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:TÜV
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。