ETHERLINE® ACCESS M08T02SFP
マネージドスイッチ; Ethernet/IP, Modbus/TCP; インターフェイス: 8xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s); 2xSFP (100 Mbit/s)

¥239,654
在庫あり
型番
21700136
(¥239,654/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ETHERLINE® ACCESS M08T02SFP managed switch -  Primary Image
ETHERLINE® ACCESS M08T02SFP managed switch -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UL listed
UL listed

特長

  • 8ポート(10/100Base-T(X))と2 SFPインターフェースにより、銅線および光ファイバーケーブルによる同時データ転送が可能。
  • 「M08T02GSFP "は、ギガビットデータ転送速度(1,000BASE-X)用のSFPインターフェースを搭載しています。
  • ネットワークをよりよく制御・監視するための管理機能付き。故障が発生した場合は、高度な診断機能を使ってより迅速に特定することができる。
  • 20ms以下の短い再構成時間によるリング冗長性により、デバイスが故障してもデータ伝送は中断されない。
  • プライマリ接続に障害が発生した場合でも、冗長電源によりデータ通信が途切れることはありません。(本体には2系統の接続があります)
  • 35mmトップハットレールに直接取り付け可能な堅牢設計。
  • ファンを使用しないため、低騒音でメンテナンスフリー。

アプリケーション

  • オートメーション技術用PROFINETネットワーク(「適合クラスB」)で使用。
  • 過酷な環境(保護等級IP 40)の制御キャビネットで使用。
  • 拡張温度範囲(-40°C~+75°C)。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ETHERLINE®

製品タイプ

マネージドスイッチ

重量

0.65 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

Ethernet

電気特性

動作電圧範囲

18 V - 60 V DC

最大消費電力

12 W

最大消費電流

0.67 A

定格オペレーティング電圧

48 V DC

製品構成

直接取付可能

はい

ステータス表示

はい

全長

107.5 mm

全体幅

66 mm

全体高さ

135 mm

ハウジング材質

スチール

ハウジング色

コンフィグレーション

ウェブインターフェイス経由

インターフェイス

銅/光ファイバー

インターフェイス(銅)

10 Mbit/s; 100 Mbit/s: 8 x RJ 45

インターフェイス(LWL)

100 Mbit/s: 2 x SFP

ポート数

10

スイッチバージョン

マネージド

製品特性

IP保護等級

IP 40

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

75 °C

難燃性

いいえ

スイッチの特性

ねんりょうプール

データ伝送レート

100

パッケージバッファサイズ

4 Mbit/s

MACテーブルサイズ

8 k

IP管理

DHCP server/snooping/client

マネージメントおよびメンテナンス

Web-Interface

タイムマネージメント

SNTP Client

ネットワークセキュリティプロトコル

ユーザー分類
HTTPS/SSL
MACアドレスのスイッチ・ポートへの接続
ラディアス
SSH
TACACS+

警報機能

CRCエラー
IP/MACコンフリクト
パケットロス
ポート
港湾交通
電力
リング
メモリ/CPU使用量

産業用プロトコル

Modbus/TCP

冗長性プロトコル

STP / RSTP / MSTP

スイッチングプロトコル

ACLレートリミッター
GVRP
LACP
ポートアグリゲーション
ポートフローコントロール
PVLAN
QoSストームポリシング
バーチャルLAN

サービス品質

ACL
DSCP
品質保証
SP
WRRキュープランニング

マルチキャストプロトコル

Static multicast

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ETHERLINE® ACCESS Managedの全製品

型番 インターフェイス(LWL) インターフェイス(銅)
21700136 100 Mbit/s: 2 x SFP 10 Mbit/s; 100 Mbit/s: 8 x RJ 45
21700137 1.000 Mbit/s: 2 x SFP 10 Mbit/s; 100 Mbit/s: 8 x RJ 45
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!