ETHERLINE® GUARD PM02TWA
状態監視装置; Ethernet; インターフェイス: 銅線(データ)/無線(設定)
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
CE marked
UL listed
特長
- 計画可能な機械のダウンタイムにより、プラントの稼働率を向上。これにより、メンテナンスコストを削減できる。
- 自動パラメータ設定による簡単な試運転(わずか数秒で「ティーチイン」)。
- データケーブルの新設やケーブル設計の変更が不要で、既存のネットワーク構造内でのアップグレードがいつでも可能。
- ユニークでコンパクトなデザインにより、場所を取りません。
- MQTTインターフェースによる信頼性の高いIIoT通信(ステータス/データ評価、設定、WiFi設定、更新など)。
- 有線LAN版「PM03T」と無線Wi-Fi版「PM02TWA」の2種類。
アプリケーション
- EtherCAT、EtherNet/IP、2ペアPROFINETアプリケーションにも適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
状態監視装置
重量
0.11 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
トップハットレール上
フィールドバスまたはイーサネット
WLAN
電気特性
最大消費電力
2.16 W
最大消費電流
0.09 A
製品構成
直接取付可能
はい
ステータス表示
はい
LEDの数
3
全長
32 mm
全体幅
48.5 mm
全体高さ
75.5 mm
EMCシールド
いいえ
ハウジング材質
アルミニウム
ハウジング材質 短縮形
Al
コンフィグレーション
ウェブインターフェイス経由
インターフェイス
銅線(データ)/無線(設定)
インターフェイス(銅)
100 Mbit/s: 2 x RJ 451 x RSMA
ポート数
2
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
+65 °C
難燃性
いいえ
耐薬品性
いいえ
PWISフリー
いいえ
振動保護
はい
に準拠した耐振性
IEC 60068-2-6
に準拠した耐衝撃性
IEC 60068-2-27
データ伝送レート
100
MTBF
12.23
マネージメントおよびメンテナンス
Web-Interface
ネットワークセキュリティプロトコル
HTTPS/SSL
産業用プロトコル
Ethernet
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。