UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX
イーサネットケーブル; 柔軟性, 固定配線; Cat.5e; SF/UTP; PVC; 灰
特長
- イーサネット技術による高速なデータ通信。
- 100 MHz(Cat.5e)または600 MHz(Cat.7)までの周波数帯域で、アナログおよびデジタル信号のデータ伝送に対応しています。
- EIA/TIA-568、TSB36およびISO/IEC 11801/EN 50173(リンククラスFA)に準拠した伝送要件を満足しています。
- 柔軟なケーブルデザインにより、限られたスペースでの使用に適しています。
- 固定配線用LANケーブルに比べ、容易なアッセンブリ。
- 堅牢なPVCアウターシースやハロゲンフリーLSZHアウターシースが利用可能。
- 各種シールドから選択可能。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 最大60mまでのパッチコードアセンブリに最適。
- ビルおよびデータセンターの配線用。
- 10GBase-TまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネットアプリケーションに最適。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
36 kg/km
銅指数
22.000 kg/km
銅指数 (lb)
147.800 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
50 V AC rms まで IEC
試験電圧
0.7 kV
試験電圧/心-心
0.7 kV
試験電圧 心/シールド
0.7 kV
DCループ抵抗(@20℃)
290 Ω/km
最小絶縁抵抗
2 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
1000 Mbit/s
製品構成
線心数/サイズ
4X2X26/7AWG
ケーブル寸法
4X2X26 AWG
導体サイズ (mm2)
0.14 mm²
導体サイズ(AWG)
26 AWG
素線数
7
導体材質
裸銅
導体撚線
7本撚線
アース線含む
なし
線心数
8
ペア数
4
ツイストタイプ
ツイストペア
追加のストランドエレメント
ドレイン線
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)銅編組
シールド 短縮形
SF/UTP
防鼠加工有
なし
最小導体サイズ
0.95 mm
導体外径
0.98 mm
最大線心外径
1 mm
最小外径
5.5 mm
外径
5.8 mm
最大外径
6.1 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PE(ポリエチレン)
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
シース色:RALカラー
RAL 7035
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
連続屈曲用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
24.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
48.8 mm
固定配線時の温度範囲
-20 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
0 °C まで 50 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.5e
Fast Connect(FC)仕様
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
ETHERLINE® LAN FLEXの全製品
型番 | 線心数/サイズ | イーサネットケーブルカテゴリ | シールド 短縮形 | ハロゲンフリー | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2170127 | 4X2X26/7AWG | Cat.5e | F/UTP | なし | 13.000 kg/km | 28 kg/km | |
2170129 | 4X2X26/7AWG | Cat.5e | SF/UTP | なし | 22.000 kg/km | 36 kg/km | |
2170139 | 4X2X26/7AWG | Cat.5e | SF/UTP | あり | 22.000 kg/km | 36 kg/km | |
2170142 | 4X2X26/7AWG | Cat.7 | S/FTP | あり | 21.000 kg/km | 40 kg/km | |
2170144 | 4X2X26/7AWG | Cat.7 | S/FTP | なし | 22.000 kg/km | 39 kg/km | |
2170172 | 4X2X26/7AWG | Cat.5e | F/UTP | あり | 13.000 kg/km | 28 kg/km |