ETHERLINE® Y EC FLEX Cat.5e
イーサネットケーブル; 柔軟性; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.5e; SF/UTP; PVC; 緑
特長
- イーサネット技術による高速なデータ通信。
- 最大100 Mbit/sのCat.5e性能。
- ラミネートアルミ箔と銅編組の二重シールドにより電磁干渉から効果的な保護が可能です。
- また、PUR(ポリウレタン)シース採用したバリエーション "P "は、特殊な防火要求に対応するためにハロゲンフリー化されています。
アプリケーション
- EtherCATおよびEtherNET/IPアプリケーションにも最適。
- 導体断面積が小さい "FLEX "バージョンは、限られたスペースでの使用に適しています。
- 柔軟性のある移動用
- 最大60mまでのパッチコードアセンブリに最適。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
32 kg/km
銅指数
20.000 kg/km
銅指数 (lb)
134.394 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
EtherCAT
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
300 V AC rms まで UL50 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
1.7 kV
試験電圧 心/シールド
1.7 kV
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
100 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.67 c
製品構成
線心数/サイズ
1x4x26/7AWG
ケーブル寸法
2X2X26 AWG
導体サイズ (mm2)
0.14 mm²
導体サイズ(AWG)
26 AWG
素線数
7
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
7本撚線
アース線含む
なし
線心数
4
ペア数
2
編組シールドのカバー率 ペアシールド
85 %
ツイストタイプ
スタークアッド
追加のストランドエレメント
中心ダミーワイヤー
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
SF/UTP
防鼠加工有
なし
最小導体サイズ
0.95 mm
導体外径
1.03 mm
最大線心外径
1.1 mm
最小外径
4.5 mm
外径
4.8 mm
最大外径
5.1 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PO(ポリオレフィン)
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
緑
シース色:RALカラー
RAL 6018
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
柔軟性
連続屈曲用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
20.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
40.8 mm
固定配線時の温度範囲
-30 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C まで 50 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.5e
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
あり
認証:RU
UL CMX まで UL 444 (e-file number: E236660)
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
あり
認証:cUL
cUL CMX (75°C) まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E236660)
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。