ETHERLINE® Cat.7 FLEX 4x2x26/7
イーサネットケーブル; 柔軟性; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.7; S/FTP; PUR; ハロゲンフリー; 緑
特長
- イーサネット技術による高速なデータ通信。
- 最大10 Gbit/sのCat.7性能。
- 600MHzまでの周波数帯域で、アナログ・デジタル信号のデータ伝送に対応。
- ペアホイルシールドと銅編組シールドの二重シールド(S/FTP)により、電磁干渉に対する保護を実現しています。
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
- 動作電圧1000 V、ULに準拠、北米で認可。
アプリケーション
- EtherCATおよびEtherNET/IPアプリケーションにも最適。
- 導体断面積が小さい "FLEX "バージョンは、限られたスペースでの使用に適しています。
- 固定・移動配線。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
- -40℃までの柔軟性。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
46 kg/km
銅指数
28.000 kg/km
銅指数 (lb)
188.130 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
EtherCAT
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
1000 V AC rms まで UL AWM50 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
1 kV
試験電圧 心/シールド
1 kV
DCループ抵抗(@20℃)
150 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
10000 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.78 c
製品構成
線心数/サイズ
4x2x26/7AWG
ケーブル寸法
4X2X26 AWG
導体サイズ (mm2)
0.14 mm²
導体サイズ(AWG)
26 AWG
素線数
7
導体材質
裸銅
導体撚線
7本撚線
アース線含む
なし
線心数
8
ペア数
4
ペアシールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
S/FTP
一括シールドのカバー率
80 %
防鼠加工有
なし
導体外径
1.1 mm
最小外径
6.1 mm
外径
6.4 mm
最大外径
6.7 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
発泡ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
Foam-Skin PE
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
緑
シース色:RALカラー
RAL 6018
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
柔軟性
連続屈曲用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
26.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
67.0 mm
固定配線時の温度範囲
-50 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-40 °C まで 80 °C
設置最低温度
-40 °C
最大取付温度
80 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL FT2
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
あり
による耐油性
IEC 60811-404
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.7
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
21576 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210AWM I B まで CSA C22.2 No. 210AWM II A まで CSA C22.2 No. 210AWM II B まで CSA C22.2 No. 210
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ETHERLINE® Cat.7 FLEXの全製品
型番 | 線心数/サイズ | シース材質、短縮形 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
2170934 | 4x2x26/7AWG | PUR | 6.4 mm | 28.000 kg/km | 46 kg/km |