EPIC® DATA CCR FA
ケーブルタイラウンド; ETHERNET/IP, PROFINET, Ethernet, EtherCAT; Cat.7A; カップリング; ストレート (180 °); ケーブルの直径: 5.0 - 9.7 mm

¥10,280
在庫切れ
型番
21700623
(¥10,280/PC)
税込

一時的な在庫切れ

EPIC® DATA CCR FA cable coupler -  Primary Image
EPIC® DATA CCR FA cable coupler -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
ETHERNET/IP
ETHERNET/IP
PROFINET
PROFINET
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

ケーブルタイラウンド

重量

0.027 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

EtherCAT

電気特性

定格電圧

48 V AC rms / DC まで (メーカー指定)

定格電流

0.5 A まで (メーカー指定)

製品構成

シールド付き

はい

コンタクト数

8

コネクタの直径

16.8 mm

全長

62 mm

ハウジングデザイン

ケーブルカプラーフード

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

いいえ

ワイヤーマネージャの線心識別

TIA 568A

ネジ付き

いいえ

コネクタタイプ

カップリング

コネクタ(アングルタイプ)

180

最小ケーブル外径

5.0 mm

ケーブル最大外径

9.7 mm

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.85 mm

接続可能な最大電線径(mm)

1.6 mm

接続タイプ

ケーブル対ケーブル

再利用可能

いいえ

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

導体接続タイプ

絶縁変位接点

シールドコンタクトの種類

バネ

接続可能な最小導体サイズ(AWG)

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

22 AWG

最小細撚線導体サイズ(AWG)

26 AWG

最大細撚線導体サイズ(AWG)

22 AWG

ハウジング材質

亜鉛合金

ハウジングコーティング

ニッケルめっき

ハウジングコーティング、短縮形

Ni

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Sn

シールタイプ

シーリング・コーン

ハウジング色

金属

製品特性

IP保護等級

IP 67

汚染度

1

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

85 °C

耐UV性

いいえ

耐腐食性

いいえ

コンタクトの適用範囲

Ethernet

振動保護

はい

イーサネットケーブルカテゴリ

Cat.7A

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:CSA

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® DATA CCR FAの全製品

型番 シールド付き コネクタタイプ コネクタハウジングのタイプ 導体接続タイプ
21700623 はい カップリング ストレート 絶縁変位接点
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!