ABS ALUMINIUM STRAP WO. A. LAYER
エンボスラベル; 全長: 4.8m
¥2,999
在庫あり
型番
61742710
(¥2,999/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
oil resistant
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
エンボスラベル
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
全長
4.8 m
厚さ
0.12 mm
テープ幅
12 mm
材質
アルミニウム
粘着剤付
いいえ
製品特性
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐油性
はい
耐水性
はい
自己粘着性
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。