ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G1,5
コントロールケーブル; 4G1.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; ケーブルキャリア

¥950
在庫あり
型番
0026251
(¥950/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G1,5 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G1,5 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G1,5 control cable -   Secondary Image
flame-retardant
flame-retardant
icon powerchain
icon powerchain
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

特長

  • 高柔軟性のケーブル設計により、優れた製品性能を発揮します。
  • 中距離または加速度での耐久性(LAPP性能クラス「Core Line」)。
  • 導線の撚りピッチを短くすることで、曲げ半径を小さくすることができます。
  • 押出加工されたインナーシースにより、さらなる堅牢性を実現しています。
  • 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。

アプリケーション

  • 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
  • 制御回路、制御回路および測定回路での使用。
  • 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
  • 中程度のメカストレスに最適です。
  • PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

コントロールケーブル

重量

171 kg/km

銅指数

91.000 kg/km

銅指数 (lb)

611.420 lb/10,000 ft

パフォーマンスクラス

Core-Line

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

製品構成

ケーブル寸法

4G1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228クラス6: 極細撚線

アース線含む

あり

線心数

4

ツイストタイプ

層撚り

撚線による巻線

フリース巻き

シールド付き

あり

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

9.9 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

PVC

絶縁体材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

PVC

インナーシース材質 短縮形

PVC

インナーシース色

シース材質

PVC

シース材質、短縮形

PVC

シース色

シース色:RALカラー

RAL 7001

線心識別

ナンバリング

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

ケーブルキャリア
柔軟性

連続屈曲用

あり

捻れ負荷用

なし

最小曲げ半径(固定配線時)

4 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

39.6 mm

最小曲げ半径(可動時)

7.5 x 外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

74.3 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

7.5 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

74.3 mm

最大屈曲サイクル

7000000

最大移動距離

20 m

最大スライド速度

5 m/s

最大自己保持速度

10 m/s

最大加速度

20 m/s²

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 80 °C

温度、移動配線時

0 °C まで 70 °C

可動時の温度範囲

0 °C まで 70 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

なし

ハロゲンフリー

なし

耐油性

なし

PWISフリー

あり

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低粘着シース面

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CYの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
0026200 2 なし 0.5 mm² 33.000 kg/km 83 kg/km
0026201 3 あり 0.5 mm² 39.000 kg/km 96 kg/km
0026202 4 あり 0.5 mm² 46.000 kg/km 101 kg/km
0026203 5 あり 0.5 mm² 54.000 kg/km 117 kg/km
0026204 7 あり 0.5 mm² 70.000 kg/km 161 kg/km
0026205 12 あり 0.5 mm² 100.000 kg/km 224 kg/km
0026206 18 あり 0.5 mm² 153.000 kg/km 310 kg/km
0026207 25 あり 0.5 mm² 202.000 kg/km 394 kg/km
0026208 30 あり 0.5 mm² 228.000 kg/km 432 kg/km
0026219 2 なし 0.75 mm² 39.000 kg/km 106 kg/km
0026220 3 あり 0.75 mm² 48.000 kg/km 98 kg/km
0026221 4 あり 0.75 mm² 59.000 kg/km 118 kg/km
0026222 5 あり 0.75 mm² 69.000 kg/km 141 kg/km
0026223 7 あり 0.75 mm² 90.000 kg/km 201 kg/km
0026224 12 あり 0.75 mm² 129.000 kg/km 267 kg/km
0026226 18 あり 0.75 mm² 205.000 kg/km 368 kg/km
0026227 25 あり 0.75 mm² 271.000 kg/km 527 kg/km
0026229 30 あり 0.75 mm² 320.000 kg/km 549 kg/km
0026230 2 なし 1 mm² 46.000 kg/km 108 kg/km
0026231 3 あり 1 mm² 57.000 kg/km 115 kg/km
0026232 4 あり 1 mm² 70.000 kg/km 132 kg/km
0026233 5 あり 1 mm² 81.000 kg/km 171 kg/km
0026234 7 あり 1 mm² 110.000 kg/km 226 kg/km
0026235 12 あり 1 mm² 182.000 kg/km 324 kg/km
0026238 18 あり 1 mm² 254.000 kg/km 454 kg/km
0026239 25 あり 1 mm² 365.000 kg/km 755 kg/km
0026240 26 あり 1 mm² 374.000 kg/km 768 kg/km
0026241 34 あり 1 mm² 463.000 kg/km 811 kg/km
0026242 41 あり 1 mm² 542.000 kg/km 970 kg/km
0026243 50 あり 1 mm² 640.000 kg/km 1308 kg/km
0026249 2 なし 1.5 mm² 58.000 kg/km 118 kg/km
0026250 3 あり 1.5 mm² 75.000 kg/km 142 kg/km
0026251 4 あり 1.5 mm² 91.000 kg/km 171 kg/km
0026252 5 あり 1.5 mm² 112.000 kg/km 201 kg/km
0026253 7 あり 1.5 mm² 145.000 kg/km 287 kg/km
0026254 12 あり 1.5 mm² 247.000 kg/km 424 kg/km
0026255 16 あり 1.5 mm² 314.000 kg/km 503 kg/km
0026256 18 あり 1.5 mm² 348.000 kg/km 621 kg/km
0026257 25 あり 1.5 mm² 498.000 kg/km 833 kg/km
0026259 34 あり 1.5 mm² 700.000 kg/km 1281 kg/km
0026270 3 あり 2.5 mm² 119.000 kg/km 211 kg/km
0026271 4 あり 2.5 mm² 161.000 kg/km 247 kg/km
0026272 5 あり 2.5 mm² 194.000 kg/km 307 kg/km
0026273 7 あり 2.5 mm² 262.000 kg/km 456 kg/km
0026281 4 あり 4 mm² 238.000 kg/km 352 kg/km
0026282 5 あり 4 mm² 280.000 kg/km 451 kg/km
0026283 4 あり 6 mm² 318.000 kg/km 506 kg/km
0026285 4 あり 10 mm² 521.000 kg/km 800 kg/km
0026287 4 あり 16 mm² 780.000 kg/km 1131 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!