ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 4G1
コントロールケーブル; 4G1; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; ケーブルキャリア
特長
- 高柔軟性のケーブル設計により、優れた製品性能を発揮します。
- 中距離または加速度での耐久性(LAPP性能クラス「Core Line」)。
- 導線の撚りピッチを短くすることで、曲げ半径を小さくすることができます。
- 押出加工されたインナーシースにより、さらなる堅牢性を実現しています。
- 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
アプリケーション
- 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
- 制御回路、制御回路および測定回路での使用。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
132 kg/km
銅指数
70.000 kg/km
銅指数 (lb)
470.300 lb/10,000 ft
パフォーマンスクラス
Core-Line
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
4G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス6: 極細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
フリース巻き
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
8.9 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース材質 短縮形
PVC
インナーシース色
灰
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
シース色:RALカラー
RAL 7001
線心識別
ナンバリング
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア柔軟性
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
35.6 mm
最小曲げ半径(可動時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
66.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
66.8 mm
最大屈曲サイクル
7000000
最大移動距離
20 m
最大スライド速度
5 m/s
最大自己保持速度
10 m/s
最大加速度
20 m/s²
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
0 °C まで 70 °C
可動時の温度範囲
0 °C まで 70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低粘着シース面
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
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CYの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0026200 | 2 | なし | 0.5 mm² | 33.000 kg/km | 83 kg/km | |
0026201 | 3 | あり | 0.5 mm² | 39.000 kg/km | 96 kg/km | |
0026202 | 4 | あり | 0.5 mm² | 46.000 kg/km | 101 kg/km | |
0026203 | 5 | あり | 0.5 mm² | 54.000 kg/km | 117 kg/km | |
0026204 | 7 | あり | 0.5 mm² | 70.000 kg/km | 161 kg/km | |
0026205 | 12 | あり | 0.5 mm² | 100.000 kg/km | 224 kg/km | |
0026206 | 18 | あり | 0.5 mm² | 153.000 kg/km | 310 kg/km | |
0026207 | 25 | あり | 0.5 mm² | 202.000 kg/km | 394 kg/km | |
0026208 | 30 | あり | 0.5 mm² | 228.000 kg/km | 432 kg/km | |
0026219 | 2 | なし | 0.75 mm² | 39.000 kg/km | 106 kg/km | |
0026220 | 3 | あり | 0.75 mm² | 48.000 kg/km | 98 kg/km | |
0026221 | 4 | あり | 0.75 mm² | 59.000 kg/km | 118 kg/km | |
0026222 | 5 | あり | 0.75 mm² | 69.000 kg/km | 141 kg/km | |
0026223 | 7 | あり | 0.75 mm² | 90.000 kg/km | 201 kg/km | |
0026224 | 12 | あり | 0.75 mm² | 129.000 kg/km | 267 kg/km | |
0026226 | 18 | あり | 0.75 mm² | 205.000 kg/km | 368 kg/km | |
0026227 | 25 | あり | 0.75 mm² | 271.000 kg/km | 527 kg/km | |
0026229 | 30 | あり | 0.75 mm² | 320.000 kg/km | 549 kg/km | |
0026230 | 2 | なし | 1 mm² | 46.000 kg/km | 108 kg/km | |
0026231 | 3 | あり | 1 mm² | 57.000 kg/km | 115 kg/km | |
0026232 | 4 | あり | 1 mm² | 70.000 kg/km | 132 kg/km | |
0026233 | 5 | あり | 1 mm² | 81.000 kg/km | 171 kg/km | |
0026234 | 7 | あり | 1 mm² | 110.000 kg/km | 226 kg/km | |
0026235 | 12 | あり | 1 mm² | 182.000 kg/km | 324 kg/km | |
0026238 | 18 | あり | 1 mm² | 254.000 kg/km | 454 kg/km | |
0026239 | 25 | あり | 1 mm² | 365.000 kg/km | 755 kg/km | |
0026240 | 26 | あり | 1 mm² | 374.000 kg/km | 768 kg/km | |
0026241 | 34 | あり | 1 mm² | 463.000 kg/km | 811 kg/km | |
0026242 | 41 | あり | 1 mm² | 542.000 kg/km | 970 kg/km | |
0026243 | 50 | あり | 1 mm² | 640.000 kg/km | 1308 kg/km | |
0026249 | 2 | なし | 1.5 mm² | 58.000 kg/km | 118 kg/km | |
0026250 | 3 | あり | 1.5 mm² | 75.000 kg/km | 142 kg/km | |
0026251 | 4 | あり | 1.5 mm² | 91.000 kg/km | 171 kg/km | |
0026252 | 5 | あり | 1.5 mm² | 112.000 kg/km | 201 kg/km | |
0026253 | 7 | あり | 1.5 mm² | 145.000 kg/km | 287 kg/km | |
0026254 | 12 | あり | 1.5 mm² | 247.000 kg/km | 424 kg/km | |
0026255 | 16 | あり | 1.5 mm² | 314.000 kg/km | 503 kg/km | |
0026256 | 18 | あり | 1.5 mm² | 348.000 kg/km | 621 kg/km | |
0026257 | 25 | あり | 1.5 mm² | 498.000 kg/km | 833 kg/km | |
0026259 | 34 | あり | 1.5 mm² | 700.000 kg/km | 1281 kg/km | |
0026270 | 3 | あり | 2.5 mm² | 119.000 kg/km | 211 kg/km | |
0026271 | 4 | あり | 2.5 mm² | 161.000 kg/km | 247 kg/km | |
0026272 | 5 | あり | 2.5 mm² | 194.000 kg/km | 307 kg/km | |
0026273 | 7 | あり | 2.5 mm² | 262.000 kg/km | 456 kg/km | |
0026281 | 4 | あり | 4 mm² | 238.000 kg/km | 352 kg/km | |
0026282 | 5 | あり | 4 mm² | 280.000 kg/km | 451 kg/km | |
0026283 | 4 | あり | 6 mm² | 318.000 kg/km | 506 kg/km | |
0026285 | 4 | あり | 10 mm² | 521.000 kg/km | 800 kg/km | |
0026287 | 4 | あり | 16 mm² | 780.000 kg/km | 1131 kg/km |