ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 4G4
コントロールケーブル; 4G4; Basic-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 認証:RU; ケーブルキャリア
特長
- 中程度の走行距離、スピードや加速度に最適です。(LAPP性能クラス「Basic Line」)
- インナーシースを省略することで、軽量化・小外径化を実現しました。
- 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
- 動作電圧1000 V、ULに準拠、北米で認可。
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 制御回路、制御回路および測定回路での使用。
- 電磁両立性(EMC)が必要な環境に特に適しています。
- 風力タービンでの捻転用途に最適なケーブルデザイン。
- 乾燥、湿潤、または濡れた室内で使用可能です。
- 軽微なメカストレスに最適です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
277 kg/km
銅指数
248.000 kg/km
銅指数 (lb)
1666.300 lb/10,000 ft
パフォーマンスクラス
Basic-Line
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms まで IEC
定格電圧
1000 V AC rms まで cRU AWM1000 V AC rms まで UL AWM
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
3 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
ケーブル寸法
4G4
導体サイズ (mm2)
4 mm²
導体サイズ(AWG)
12 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
フリース巻き
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
11.9 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
シース色:RALカラー
RAL 7001
線心識別
ナンバリング
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア柔軟性
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
47.6 mm
最小曲げ半径(可動時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
119.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
119.0 mm
最大屈曲サイクル
3000000
最大移動距離
10 m
最大スライド速度
3 m/s
最大自己保持速度
3 m/s
最大加速度
5 m/s²
捻れ
で +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクルで +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大 2000 捻転サイクル
固定配線時の温度範囲
まで 80 °C まで CSA AWM-40 °C まで 70 °C まで IEC まで 80 °C まで UL AWM
温度、移動配線時
0 °C まで 70 °C まで IEC0 °C まで 80 °C まで UL AWM0 °C まで 80 °C まで CSA AWM
可動時の温度範囲
0 °C まで 80 °C まで UL AWM0 °C まで 70 °C まで IEC0 °C まで 80 °C まで CSA AWM
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL VW-1
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
による耐油性
EN 50290-2-22:TM 54
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低粘着シース面
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
20886 まで UL 758 (e-file number: E63634)11009 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
ÖLFLEX® CHAIN 809 CYの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1026751 | 2 | なし | 0.5 mm² | 36.000 kg/km | 46 kg/km | |
1026752 | 3 | あり | 0.5 mm² | 43.000 kg/km | 59 kg/km | |
1026753 | 4 | あり | 0.5 mm² | 49.000 kg/km | 83 kg/km | |
1026754 | 5 | あり | 0.5 mm² | 57.000 kg/km | 83 kg/km | |
1026755 | 7 | あり | 0.5 mm² | 69.000 kg/km | 112 kg/km | |
1026756 | 12 | あり | 0.5 mm² | 104.000 kg/km | 200 kg/km | |
1026757 | 18 | あり | 0.5 mm² | 141.000 kg/km | 275 kg/km | |
1026758 | 25 | あり | 0.5 mm² | 211.000 kg/km | 350 kg/km | |
1026759 | 2 | なし | 0.75 mm² | 43.000 kg/km | 60 kg/km | |
1026760 | 3 | あり | 0.75 mm² | 52.000 kg/km | 73 kg/km | |
1026761 | 4 | あり | 0.75 mm² | 61.000 kg/km | 90 kg/km | |
1026762 | 5 | あり | 0.75 mm² | 72.000 kg/km | 101 kg/km | |
1026763 | 7 | あり | 0.75 mm² | 89.000 kg/km | 137 kg/km | |
1026764 | 12 | あり | 0.75 mm² | 138.000 kg/km | 232 kg/km | |
1026765 | 18 | あり | 0.75 mm² | 211.000 kg/km | 315 kg/km | |
1026766 | 25 | あり | 0.75 mm² | 280.000 kg/km | 435 kg/km | |
1026767 | 2 | なし | 1 mm² | 51.000 kg/km | 63 kg/km | |
1026768 | 3 | あり | 1 mm² | 62.000 kg/km | 78 kg/km | |
1026769 | 4 | あり | 1 mm² | 74.000 kg/km | 96 kg/km | |
1026770 | 5 | あり | 1 mm² | 88.000 kg/km | 120 kg/km | |
1026771 | 7 | あり | 1 mm² | 112.000 kg/km | 192 kg/km | |
1026772 | 12 | あり | 1 mm² | 185.000 kg/km | 285 kg/km | |
1026773 | 18 | あり | 1 mm² | 268.000 kg/km | 395 kg/km | |
1026774 | 25 | あり | 1 mm² | 354.000 kg/km | 486 kg/km | |
1026775 | 2 | なし | 1.5 mm² | 65.000 kg/km | 78 kg/km | |
1026776 | 3 | あり | 1.5 mm² | 82.000 kg/km | 98 kg/km | |
1026777 | 4 | あり | 1.5 mm² | 100.000 kg/km | 125 kg/km | |
1026778 | 5 | あり | 1.5 mm² | 119.000 kg/km | 149 kg/km | |
1026779 | 7 | あり | 1.5 mm² | 154.000 kg/km | 218 kg/km | |
1026780 | 12 | あり | 1.5 mm² | 268.000 kg/km | 365 kg/km | |
1026781 | 18 | あり | 1.5 mm² | 373.000 kg/km | 553 kg/km | |
1026782 | 25 | あり | 1.5 mm² | 530.000 kg/km | 734 kg/km | |
1026783 | 3 | あり | 2.5 mm² | 118.000 kg/km | 149 kg/km | |
1026784 | 4 | あり | 2.5 mm² | 147.000 kg/km | 187 kg/km | |
1026785 | 7 | あり | 2.5 mm² | 253.000 kg/km | 340 kg/km | |
1026788 | 4 | あり | 4 mm² | 248.000 kg/km | 277 kg/km |