FLEXIMARK® Edelstahl SMC2R FCC LS 16-25
エンボスラベル; Number of characters: 50; 全高: 13.9mm;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
エンボスラベル
納入範囲
ケーブルタイを含む
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
1 pc.
取付タイプ
ケーブルタイ付き
印刷方法
エンボス加工
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
テキスト行数
2
文字数
50
ラベリング
カスタマイズされた
ラベルの種類
ケーブルラベル
ラベルデザイン
長方形
文字の高さ
4.2 mm
文字の間隔
1 mm
全体高さ
13.9 mm
ラベルの材質
ステンレス鋼
ケーブルタイ幅
7.9 mm
製品特性
最低温度
-80 °C
最大温度
500 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
耐アルカリ性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
による耐油性
Achilles JQS
耐塩水性
はい
耐水性
はい
自己粘着性