FLEXIMARK® Edelstahl SMC2R FCC LS 0-15
エンボスラベル; Number of characters: 30; 全高: 13.9mm;

¥873
在庫切れ
型番
83251426
(¥873/PC)
税込

一時的な在庫切れ

FCC SMC2R LS 200mm 0-15 sign embossed label -  Primary Image
FCC SMC2R LS 200mm 0-15 sign embossed label -  Primary Image FCC SMC2R LS 200mm 0-15 sign embossed label -   Secondary Image FCC SMC2R LS 200mm 0-15 sign embossed label -   Secondary Image FCC SMC2R LS 200mm 0-15 sign embossed label -   Other Image FCC SMC2R LS 200mm 0-15 sign embossed label -   Other Image FCC SMC2R LS 200mm 0-15 sign embossed label -   Other Image
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
acid resistance
acid resistance
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

エンボスラベル

納入範囲

ケーブルタイを含む

梱包単位 (VPE)

1.000

PUあたりのピース

1 pc.

取付タイプ

ケーブルタイ付き

印刷方法

エンボス加工

マーキング 用途

コア
ケーブル

製品構成

テキスト行数

2

文字数

30

ラベリング

カスタマイズされた

ラベルの種類

ケーブルラベル

ラベルデザイン

長方形

文字の高さ

4.2 mm

文字の間隔

1 mm

全体高さ

13.9 mm

ラベルの材質

ステンレス鋼

ケーブルタイ幅

7.9 mm

製品特性

最低温度

-80 °C

最大温度

500 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐アルカリ性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

による耐油性

Achilles JQS

耐塩水性

はい

耐水性

はい

自己粘着性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® stainless steel FCC - with cable tiesの全製品

型番 文字数 PUあたりのピース
83251402 15 1 pc.
83251406 15 1 pc.
83251422 30 1 pc.
83251426 30 1 pc.
83251454 25 1 pc.
83251456 25 1 pc.
83251466 50 1 pc.
83251468 50 1 pc.
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!