FLEXIMARK® Ersatzteil HT-338
予備部品;
¥6,237
在庫切れ
型番
83250023
(¥6,237/PC)
税込
税込
一時的な在庫切れ
特長
- 必要な張力に達すると、ケーブルタイは末端で自動的に切断されます。
- 丸型の端
- ステンレス製タイ(最大厚0.3 mm)用の携帯型加工ツール
- 線剥き力の微細な調整可能
アプリケーション
- ステンレス製ケーブルタイ用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
予備部品
重量
0.014 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。