RJ45 plug TM11 Hirose (5.8mm sleeve)
データコネクタ; Cat.5e; RJ 45; プラグ; ストレート

¥378
在庫あり
型番
CE6321
(¥378/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

RJ45 plug TM11 Hirose (5.8mm sleeve) data connector -  Primary Image
RJ45 plug TM11 Hirose (5.8mm sleeve) data connector -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal

特長

  • 高い包装単位で低価格。
  • ガイドコームと透明ビューウィンドウにより、ピンの割り当てを簡素化。
  • 圧接技術によりケーブル接続が容易。

アプリケーション

  • 100Base-TXまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネットアプリケーションに適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

データコネクタ

重量

0.005 kg

梱包単位 (VPE)

50.000

電気特性

定格電圧

48 V AC rms / DC まで IEC

定格電流

0.5 A まで IEC

製品構成

シールド付き

はい

防塵キャップ

いいえ

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

いいえ

ネジ付き

いいえ

プラグ形状

RJ 45

コネクタタイプ

プラグ

シールドコンタクト

はい

ケーブル最大外径

5.8 mm

接続タイプ

プラグからソケット

再利用可能

いいえ

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

製品特性

最小勘合サイクル

750

IP保護等級

IP 20

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

60 °C

耐UV性

いいえ

イーサネットケーブルカテゴリ

Cat.5e

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • Hiroseは、ヒロセ電機グループの登録商標です。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Connector RJ45 CAT.5e Hirose TM11の全製品

型番 コンタクト数 梱包単位 (VPE)
CE6321 50
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!