RJ 45 plug TM21 Hirose BG (PU=50)
データコネクタ; Cat.6; RJ 45; プラグ; ストレート
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
icon sturgeon signal
特長
- 高い包装単位で低価格。
- ガイドコームと透明ビューウィンドウにより、ピンの割り当てを簡素化。
- 圧接技術によりケーブル接続が容易。
アプリケーション
- 100Base-TXまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネットアプリケーションに適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
データコネクタ
重量
0.006 kg
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
シールド付き
はい
コンタクト数
8
ロックタイプ
ラッチ
防塵キャップ
いいえ
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
いいえ
プラグ形状
RJ 45
コネクタタイプ
プラグ
シールドコンタクト
はい
ケーブル最大外径
6.6 mm
アセンブリタイプ
フィールド設定可能
最小細撚線導体サイズ(AWG)
26 AWG
最大細撚線導体サイズ(AWG)
24 AWG
製品特性
最大取付温度
60 °C
最小動作温度
-25 °C
耐UV性
いいえ
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.6
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- Hiroseは、ヒロセ電機グループの登録商標です。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ