EPIC® RJ45 Hand crimping tool
クリンピングツール;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- 頑丈で便利な設計。
- 圧着力を個別に調整できるロータリーノブ付き。
- ロック機構により、不用意に開かないようにすることができます。
アプリケーション
- RJ45コネクタと4対のデータケーブル間の確実な圧着接続用。
- 圧着式データコネクタEPIC® DATA RJ45およびRJ45 Hiroseと併用。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
クリンピングツール
重量
0.542 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
用圧着インサート
ヒロセTM31
製品構成
圧着用
ヒロセTM31
全長
220 mm
全体幅
67 mm
全体高さ
23 mm
材質
スチールポリプロピレン
カラー
オレンジ/黒
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。