CRIMPING PLIERS DSA 0725
クリンピングツール; 断面(最小/最大): 0.5mm² - 2.5mm²; crimping profile: 楕円形
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- 右利き左利き両方のユーザーに対応
- 完全なプレスに必要な力の低減
- はっきりとマーキングされたプレス成形
- 圧着マトリクスの断面積は、チェックのため圧着端子にエンボス加工されます
- 強制仕上システムによるプレス
アプリケーション
- 安全な絶縁接続用プレスプライヤー
- 絶縁圧着端子、平型圧着端子、およびその他の端子
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
クリンピングツール
重量
0.354 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
圧着用
絶縁パネルコネクター絶縁ケーブルラグ
全長
192 mm
最小導体サイズ
0.5 mm²
最大導体サイズ
2.5 mm²
カラー
オレンジ/黒
圧着形状
楕円形
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ