CRIMPING PLIERS DAS 0110
クリンピングツール; 断面(最小/最大): 0.1mm² - 1.0mm²; crimping profile: 楕円形

¥29,638
在庫あり
型番
61722050
(¥29,638/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

CRIMPING PLIERS DAS 0110 crimping tool -  Primary Image
CRIMPING PLIERS DAS 0110 crimping tool -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • 右利き左利き両方のユーザーに対応
  • 完全なプレスに必要な力の低減
  • はっきりとマーキングされたプレス成形
  • 圧着マトリクスの断面積は、チェックのため圧着端子にエンボス加工されます
  • 強制仕上システムによるプレス

アプリケーション

  • 安全な絶縁接続用プレスプライヤー
  • 絶縁圧着端子、平型圧着端子、およびその他の端子
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

クリンピングツール

重量

0.35 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

圧着用

絶縁パネルコネクター
絶縁ケーブルラグ

全長

225 mm

最小導体サイズ

0.1 mm²

最大導体サイズ

1.0 mm²

カラー

オレンジ/黒

圧着形状

楕円形

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

DSA 0110 + DSA 0725 Crimping pliersの全製品

型番 最小導体サイズ 最大導体サイズ 圧着形状
61722050 0.1 mm² 1.0 mm² 楕円形
61722060 0.5 mm² 2.5 mm² 楕円形
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!