RING CABLE LUGS L-RZ 4
ケーブルラグ; 適切な圧着インサート: PEW 12.064; 断面(最小/最大): 0.25mm² - 0.75mm²; 緑; 電解銅 スズめっき

¥26
在庫あり
型番
63104020
(¥26/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

RING CABLE LUGS L-RZ 4 cable lug -  Primary Image
RING CABLE LUGS L-RZ 4 cable lug -  Primary Image RING CABLE LUGS L-RZ 4 cable lug -   Secondary Image RING CABLE LUGS L-RZ 4 cable lug -   Secondary Image RING CABLE LUGS L-RZ 4 cable lug -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance

特長

  • EASY-ENTRYじょうご型プラスチック製スリーブにより、導体を簡単、迅速、かつ安全に挿入できます
  • 十分な強度を実現し、電流伝導率を向上

アプリケーション

  • 制御盤および装置の製造
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ケーブルラグ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

最適な圧着インサート

PEW 12.064

電気特性

最大電圧

400

製品構成

全長

21 mm

ネジ穴サイズ

M4

最小導体サイズ

0.25 mm²

最大導体サイズ

0.75 mm²

コネクタ材質

電解銅

絶縁体材質

ポリカーボネート

表面保護

スズめっき

カラー

圧着端子デザイン

リングケーブルラグ

製品特性

最低温度

-20 °C

最大温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Ring cable lugsの全製品

型番 最適な圧着インサート 最小導体サイズ 最大導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
63104010 PEW 12.064 0.25 mm² 0.75 mm² 100
63104020 PEW 12.064 0.25 mm² 0.75 mm² 100
63104030 PEW 12.064 0.25 mm² 0.75 mm² 100
63104040 PEW 12.060 0.50 mm² 1.50 mm² 100
63104050 PEW 12.060 0.50 mm² 1.50 mm² 100
63104060 PEW 12.060 0.50 mm² 1.50 mm² 100
63104070 PEW 12.060 0.50 mm² 1.50 mm² 100
63104080 PEW 12.060 0.50 mm² 1.50 mm² 100
63104160 PEW 12.060 1.50 mm² 2.50 mm² 100
63104170 PEW 12.060 1.50 mm² 2.50 mm² 100
63104180 PEW 12.060 1.50 mm² 2.50 mm² 100
63104190 PEW 12.060 1.50 mm² 2.50 mm² 100
63104200 PEW 12.060 1.50 mm² 2.50 mm² 100
63104340 PEW 12.060 4.00 mm² 6.00 mm² 50
63104350 PEW 12.060 4.00 mm² 6.00 mm² 50
63104360 PEW 12.060 4.00 mm² 6.00 mm² 50
63104370 PEW 12.060 4.00 mm² 6.00 mm² 50
63104380 PEW 12.060 4.00 mm² 6.00 mm² 50
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!