BLADE RECEPTACLES L-RA 28 H
パネルコネクタ; 適切な圧着インサート: PEW 12.060; ブレードコネクタタイプ: ブレードレセプタクル(タイプH); 断面(最小/最大): 0.5mm² - 1.5mm²; 赤; 真鍮 スズめっき

¥22
在庫切れ
型番
63101010
(¥22/PC)
税込

一時的な在庫切れ

BLADE RECEPTACLES L-RA 28 H flat connector -  Primary Image
BLADE RECEPTACLES L-RA 28 H flat connector -  Primary Image BLADE RECEPTACLES L-RA 28 H flat connector -   Secondary Image BLADE RECEPTACLES L-RA 28 H flat connector -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • これにより、最良の導通性(最小抵抗)が得られます
  • あらゆる位置で圧着可能な硬ろう付け圧着端子

アプリケーション

  • 制御盤製造
  • ケーブルアセンブリ
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

パネルコネクタ

パッケージタイプ

段ボール包装

梱包単位 (VPE)

100.000

最適な圧着インサート

PEW 12.060

製品構成

全長

18.5 mm

平型圧着端子タイプ

ブレードレセプタクル(タイプH)

最小導体サイズ

0.5 mm²

最大導体サイズ

1.5 mm²

コネクタ材質

真鍮

絶縁体材質

ポリアミド

表面保護

スズめっき

カラー

圧着端子デザイン

絶縁パネルコネクター

製品特性

短時間最大温度

120 °C

最低温度

-20 °C

最大温度

105 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

によると UL 310 (e-file number: E334111)

ULカテゴリコントロール番号

RFWV7

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

によると CSA-C22.2 No. 153 (e-file number: E334111)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Blade receptacle according to DIN 46245 and similarの全製品

型番 最適な圧着インサート 平型圧着端子タイプ 最小導体サイズ 最大導体サイズ カラー 梱包単位 (VPE)
61794951 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
61794952 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
61794953 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
61794955 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
61794960 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
61794968 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
61794969 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
61794970 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
61794971 PEW 12.060 完全絶縁フラットスリーブ(タイプV) 4 mm² 6 mm² 50
63101010 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
63101020 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
63101030 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
63101040 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
63101050 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
63101060 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
63101070 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
63101080 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
63101110 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 4 mm² 6 mm² 50
63101120 PEW 12.060 ブレードレセプタクル(タイプH) 4 mm² 6 mm² 50
63102010 PEW 12.060 ブレードレセプタクル分配器(タイプT) 0.5 mm² 1.5 mm² 50
63102020 PEW 12.060 ブレードレセプタクル分配器(タイプT) 1.5 mm² 2.5 mm² 50
63103010 PEW 12.060 ブレードコネクタ(タイプM) 0.5 mm² 1.5 mm² 100
63103020 PEW 12.060 ブレードコネクタ(タイプM) 1.5 mm² 2.5 mm² 100
63103040 PEW 12.060 ブレードコネクタ(タイプM) 4 mm² 6 mm² 50
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!