ED-CAN-AX-PRO
データコネクタ; CAN; サブD ソケット; ストレート (180 °); スイッチャブル・バス・ターミネーター

¥7,198
在庫切れ
型番
21700591
(¥7,198/PC)
税込

一時的な在庫切れ

ED-CAN-AX-PRO data connector -  Primary Image
ED-CAN-AX-PRO data connector -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CANopen
CANopen
CE marked
CE marked

特長

  • 過酷な環境用の堅牢なハウジング材質
  • 簡単かつ迅速な設置によりコストを削減
  • EMC要件の厳しい環境に適合
  • ケーブルクランプ範囲の拡張による高柔軟性
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

データコネクタ

重量

0.103 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

CAN

電気特性

インピーダンス

120 Ω

製品構成

シールド付き

はい

全長

80.9 mm

全体幅

36.1 mm

全体高さ

14.8 mm

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

いいえ

ネジ付き

いいえ

プラグ形状

サブD

コネクタタイプ

ソケット

コネクタ(アングルタイプ)

180

EMCシールド

はい

最小ケーブル外径

7 mm

ケーブル最大外径

10 mm

再利用可能

はい

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

最小細撚線導体サイズ(AWG)

28 AWG

最大細撚線導体サイズ(AWG)

14 AWG

ハウジング材質

亜鉛合金

ハウジング材質 短縮形

Zn

診断用インターフェイス

いいえ

ピンアサイン

CANロー = ピン2
CAN Gnd = ピン3
CAN High = 7番ピン
CAN V+ = 9番ピン

製品特性

D-Subバージョン

スイッチャブル・バス・ターミネーター

最小勘合サイクル

200

IP保護等級

IP 30

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-20 °C

最高動作温度

70 °C

耐UV性

いいえ

コンタクトの適用範囲

データ/シグナル

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • DeviceNetはユーザー団体ODVAの登録商標です。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® DATA CAN Sub-D PROの全製品

型番 ステータス表示
21700590
21700591
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!