ED-CAN-AX
データコネクタ; CAN; サブD ソケット; ストレート (180 °); スイッチャブル・バス・ターミネーター

¥11,053
在庫あり
型番
21700538
(¥11,053/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ED-CAN-AX data connector -  Primary Image
ED-CAN-AX data connector -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CANopen
CANopen
CE marked
CE marked

特長

  • 終端抵抗(内蔵)を切り替え可能
  • 緩い部品なし
  • センサー/アクチュエータ
  • 外部装置への電源供給用の追加の24 V DC出力付属(90°バージョンのみ)
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

データコネクタ

重量

0.047 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

CAN

電気特性

インピーダンス

120 Ω

製品構成

シールド付き

いいえ

ステータス表示

いいえ

全長

67.5 mm

全体幅

35 mm

全体高さ

17 mm

ネジタイプ

なし

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

いいえ

ネジ付き

いいえ

プラグ形状

サブD

コネクタタイプ

ソケット

コネクタ(アングルタイプ)

180

EMCシールド

はい

最小ケーブル外径

5 mm

ケーブル最大外径

8 mm

再利用可能

はい

アセンブリタイプ

フィールド設定可能

診断用インターフェイス

いいえ

ピンアサイン

CANロー = ピン2
CAN High = 7番ピン
CAN Gnd = ピン3

製品特性

D-Subバージョン

スイッチャブル・バス・ターミネーター

IP保護等級

IP 20

汚染度

2

防爆エリアでの使用

いいえ

耐UV性

いいえ

コンタクトの適用範囲

BUS

Fast Connect(FC)仕様

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • DeviceNetはユーザー団体ODVAの登録商標です。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® DATA CAN Sub-Dの全製品

型番 ステータス表示 ステータス表示
21700536 いいえ いいえ
21700537 いいえ いいえ
21700538 いいえ いいえ
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!