AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH
データコネクタ; Sensor/Actuator, CAN, DeviceNet; M 12 (Aコード); プラグ/ソケット; ストレート (180 °)

¥5,294
在庫あり
型番
22262020
(¥5,294/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH data connector -  Primary Image
AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH data connector -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CANopen
CANopen
DeviceNet
DeviceNet

特長

  • M12コネクタ(両側)
  • プラグアンドプレイによる柔軟な接続ソリューション
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

データコネクタ

重量

0.03 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

DeviceNet

電気特性

過電圧カテゴリ

II

製品構成

シールド付き

はい

コンタクト数

5

ロックタイプ

ネジ山

ステータス表示

いいえ

コネクタの直径

18 mm

全長

35 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 12

ハウジングデザイン

制御盤ブッシング

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ネジ付き

はい

プラグ形状

M 12

コネクタタイプ

プラグ/ソケット

コーディングタイプ

Aコード

コネクタ(アングルタイプ)

180

接続タイプ

プラグからソケット

再利用可能

はい

コーディングエレメントの材質

ポリアミド

コーディングエレメント材質 短縮形

PA

コンタクト材質

銅錫

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

シールタイプ

シーリングリング

ハウジング色

金属

製品特性

IP保護等級

IP 67

汚染度

3

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

85 °C

耐UV性

いいえ

振動保護

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61076-2-101に準拠したM12

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • DeviceNetはユーザー団体ODVAの登録商標です。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® DATA CAN M12/M12の全製品

型番 梱包単位 (VPE)
22262020 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!