ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 4G1,5
電源および制御ケーブル; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性

¥818
在庫あり
型番
0019718
(¥818/M)
税込
在庫あり:最短 10~15 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 4G1,5 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 4G1,5 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 4G1,5 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 4G1,5 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 4G1,5 電源および制御ケーブル -   Icons
torsion resistant
torsion resistant
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • コアとアウターシースは警告のためオレンジ色。
  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)に準拠したロック回路を含む除外回路における警告用。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

117 kg/km

銅指数

58.000 kg/km

銅指数 (lb)

389.700 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

7.2 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

オレンジ

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

28.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

108.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGEの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
0019700 2 いいえ 1 mm² 5.7 mm 57 kg/km
0019701 3 はい 1 mm² 6 mm 73 kg/km
0019702 3 いいえ 1 mm² 6 mm 73 kg/km
0019706 4 はい 1 mm² 6.5 mm 85 kg/km
0019708 4 いいえ 1 mm² 6.5 mm 85 kg/km
0019709 5 はい 1 mm² 7.1 mm 105 kg/km
0019710 2 いいえ 1.5 mm² 6.3 mm 77 kg/km
0019711 3 はい 1.5 mm² 6.7 mm 87 kg/km
0019718 4 はい 1.5 mm² 7.2 mm 117 kg/km
0019720 5 はい 1.5 mm² 8.1 mm 114 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!