ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 2X1,5
コントロールケーブル; 2X1.5; 6.3 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性
在庫あり-納期目安:7営業日
torsion resistant
chemical resistance
flame-retardant
UKCA marked
CE marked
特長
- 絶縁体、シースをオレンジ色にすることで、警告、またはインターロック回路用を示します。
- 肉薄による省スペース化
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- YSLY、YYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質のケーブルです。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)に準拠した、ロック回路を含む除外回路での警告用
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
0.077 kg
銅指数
29.000 kg
銅指数 (lb)
194.870 lb
電気特性
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
2X1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
なし
線心数
2
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
なし
外径
6.3 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
橙
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線
連続屈曲用
なし
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
25.2 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
94.5 mm
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGEの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0019700 | 2 | なし | 1 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg | 0.057 kg |
0019701 | 3 | あり | 1 mm² | 6 mm | 28.800 kg | 0.073 kg |
0019702 | 3 | なし | 1 mm² | 6 mm | 28.800 kg | 0.073 kg |
0019706 | 4 | あり | 1 mm² | 6.5 mm | 38.400 kg | 0.085 kg |
0019708 | 4 | なし | 1 mm² | 6.5 mm | 38.400 kg | 0.085 kg |
0019709 | 5 | あり | 1 mm² | 7.1 mm | 50.000 kg | 0.105 kg |
0019710 | 2 | なし | 1.5 mm² | 6.3 mm | 29.000 kg | 0.077 kg |
0019711 | 3 | あり | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.000 kg | 0.087 kg |
0019718 | 4 | あり | 1.5 mm² | 7.2 mm | 58.000 kg | 0.117 kg |
0019720 | 5 | あり | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg | 0.114 kg |
閉じる
すべて表示
アクセサリ