ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 3G1,5
電源および制御ケーブル; 3G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性
特長
- コアとアウターシースは警告のためオレンジ色。
- 肉厚減少による省スペース化。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)に準拠したロック回路を含む除外回路における警告用。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
- 中程度の機械的ストレスに適しています。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
87 kg/km
銅指数
43.000 kg/km
銅指数 (lb)
288.900 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
3G1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
6.7 mm
ケーブル形状
丸型
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
オレンジ
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定設置
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
26.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
100.5 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGEの全製品
| 型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019700 | 2 | いいえ | 1 mm² | 5.7 mm | 57 kg/km | |
| 0019701 | 3 | はい | 1 mm² | 6 mm | 73 kg/km | |
| 0019702 | 3 | いいえ | 1 mm² | 6 mm | 73 kg/km | |
| 0019706 | 4 | はい | 1 mm² | 6.5 mm | 85 kg/km | |
| 0019708 | 4 | いいえ | 1 mm² | 6.5 mm | 85 kg/km | |
| 0019709 | 5 | はい | 1 mm² | 7.1 mm | 105 kg/km | |
| 0019710 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 6.3 mm | 77 kg/km | |
| 0019711 | 3 | はい | 1.5 mm² | 6.7 mm | 87 kg/km | |
| 0019718 | 4 | はい | 1.5 mm² | 7.2 mm | 117 kg/km | |
| 0019720 | 5 | はい | 1.5 mm² | 8.1 mm | 114 kg/km |