ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 2X1
電源および制御ケーブル; 2X1; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; 柔軟

¥373
在庫あり
型番
0019700
(¥373/M)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 2X1 power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 2X1 power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 Orange 2X1 power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

特長

  • コアとアウターシースは警告のためオレンジ色。
  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • YSLYまたはYYタイプのコントロールケーブルに代わる高品質ケーブル
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)に準拠したロック回路を含む除外回路における警告用。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

57 kg/km

銅指数

19.200 kg/km

銅指数 (lb)

129.020 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

2X1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

2

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

5.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

オレンジ

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

連続屈曲用

いいえ

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

22.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

85.5 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGEの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
0019700 2 いいえ 1 mm² 19.200 kg/km 57 kg/km
0019701 3 はい 1 mm² 28.800 kg/km 73 kg/km
0019702 3 いいえ 1 mm² 28.800 kg/km 73 kg/km
0019706 4 はい 1 mm² 38.400 kg/km 85 kg/km
0019708 4 いいえ 1 mm² 38.400 kg/km 85 kg/km
0019709 5 はい 1 mm² 50.000 kg/km 105 kg/km
0019710 2 いいえ 1.5 mm² 29.000 kg/km 77 kg/km
0019711 3 はい 1.5 mm² 43.000 kg/km 87 kg/km
0019718 4 はい 1.5 mm² 58.000 kg/km 117 kg/km
0019720 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 114 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!