SKINTOP® MS-M 50X1.5
ケーブルグランド; M 50; クランプ範囲(最小/最大): 27 - 35 mm; レンチ幅 1: 65; 真鍮 ニッケルめっき; UV抵抗性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;

¥2,638
在庫あり
型番
53112060
(¥2,638/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® MS-M 50X1.5 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® MS-M 50X1.5 cable gland -  Primary Image SKINTOP® MS-M 50X1.5 cable gland -   Secondary Image SKINTOP® MS-M 50X1.5 cable gland -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 多彩な特性により、驚くほど幅広い用途に使用できる。
  • 最高の密閉性により、保護等級IP 68(10 bar)およびIP 69を実現しています。
  • 柔軟なラメラによる最適なストレインリリーフ。
  • 98mmまでの様々なケーブル外径に対応する、大きく可変的なクランプレンジ。
  • M75x1.5~M110x2サイズの革新的なダブルラメラバスケットは、組み立てを簡素化し、重いケーブルでのレバーアクションを防ぎます。
  • 豊富なアクセサリーをご用意。  
  • LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。
  • PLUS "が付加された品名については、クランプ範囲はその次のねじサイズに対応します。クランプ範囲が広がったことで、同じ接続ネジで直径の大きなケーブルも挿入できるようになりました。

アプリケーション

  • ケーブルのハウジングへの挿入をシールし、ひずみを緩和する。
  • 高い化学的・機械的負荷に耐える。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

アーマードケーブル用

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

いいえ

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

55.5 mm

光幅

35 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 50

ネジピッチ

1,5

ネジ長

10 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

65 mm

レンチサイズ 2

65 mm

六角コーナー寸法

59 mm

最小クランプ範囲

27 mm

最大クランプ範囲

35 mm

EMCシールド

いいえ

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシーリング

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

クロロプレンゴム

シール材 短縮形

CR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 10 bar (30 min)
IP 69

NEMAタイプ

1型
タイプ4x
6型
12型

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-25 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

UV-C resistant

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

鉛フリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL AWM

によると UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

はい

認証:RU

によると UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

いいえ

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

によると CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

40009442

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

はい

DNV/GL認証No.:

TAE00002M2

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-Mの全製品

型番 ネジサイズ 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 鉛フリー 梱包単位 (VPE) ネジサイズ 最大クランプ範囲 レンチサイズ1 ネジ長 梱包単位 (VPE)
53112000 M 12 3.5 mm 7 mm いいえ 100 M 12 7 mm 16 mm 6.5 mm 100
53112000LF M 12 3.5 mm 7 mm はい 100 M 12 7 mm 16 mm 6.5 mm 100
53112010 M 16 4.5 mm 10 mm いいえ 100 M 16 10 mm 20 mm 7 mm 100
53112010LF M 16 4.5 mm 10 mm はい 100 M 16 10 mm 20 mm 7 mm 100
53112020 M 20 7 mm 13 mm いいえ 50 M 20 13 mm 24 mm 8 mm 50
53112020LF M 20 7 mm 13 mm はい 50 M 20 13 mm 24 mm 8 mm 50
53112030 M 25 9 mm 17 mm いいえ 25 M 25 17 mm 29 mm 8 mm 25
53112030LF M 25 9 mm 17 mm はい 25 M 25 17 mm 29 mm 8 mm 25
53112040 M 32 11 mm 21 mm いいえ 25 M 32 21 mm 36 mm 9 mm 25
53112040LF M 32 11 mm 21 mm はい 25 M 32 21 mm 36 mm 9 mm 25
53112050 M 40 19 mm 28 mm いいえ 10 M 40 28 mm 45 mm 9 mm 10
53112050LF M 40 19 mm 28 mm はい 10 M 40 28 mm 45 mm 9 mm 10
53112060 M 50 27 mm 35 mm いいえ 5 M 50 35 mm 65 mm 10 mm 5
53112060LF M 50 27 mm 35 mm はい 5 M 50 35 mm 65 mm 10 mm 5
53112070 M 63 34 mm 45 mm いいえ 5 M 63 45 mm 67 mm 15 mm 5
53112070LF M 63 34 mm 45 mm はい 5 M 63 45 mm 67 mm 15 mm 5
53112080 M 63 44 mm 55 mm いいえ 5 M 63 55 mm 75 mm 15 mm 5
53112083 M 40 27 mm 35 mm いいえ 5 M 40 35 mm 54 mm 9 mm 5
53112100 M 12 2 mm 5 mm いいえ 100 M 12 5 mm 16 mm 6.5 mm 100
53112110 M 16 2 mm 7 mm いいえ 100 M 16 7 mm 20 mm 7 mm 100
53112116 M 32 19 mm 28 mm いいえ 10 M 32 28 mm 45 mm 9 mm 10
53112120 M 20 5 mm 10 mm いいえ 50 M 20 10 mm 24 mm 8 mm 50
53112130 M 25 6 mm 13 mm いいえ 25 M 25 13 mm 29 mm 8 mm 25
53112140 M 32 7 mm 15 mm いいえ 25 M 32 15 mm 36 mm 9 mm 25
53112150 M 40 15 mm 23 mm いいえ 10 M 40 23 mm 45 mm 9 mm 10
53112160 M 50 22 mm 29 mm いいえ 5 M 50 29 mm 65 mm 10 mm 5
53112170 M 63 28 mm 39 mm いいえ 5 M 63 39 mm 67 mm 15 mm 5
53112510 M 75 58 mm 68 mm いいえ 1 M 75 68 mm 95 mm 15 mm 1
53112511 M 75 53 mm 63 mm いいえ 1 M 75 63 mm 95 mm 15 mm 1
53112512 M 90 66 mm 78 mm いいえ 1 M 90 78 mm 115 mm 20 mm 1
53112514 M 110 86 mm 98 mm いいえ 1 M 110 98 mm 135 mm 25 mm 1
53112515 M 110 76 mm 88 mm いいえ 1 M 110 88 mm 135 mm 25 mm 1
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!