ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G16 BK
電源および制御ケーブル; 5G16; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; 柔軟; VDE登録番号: 7030
特長
- 肉厚減少による省スペース化。
- 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
- DIN EN 50290-2-22(TM54)に準拠した耐油性。
- VDEテスト済みの品質。
- ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
アプリケーション
- 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
- ケーブルの設計は、可動機械部品やケーブルチェーンでの柔軟で連続的な屈曲使用を可能にする。
- 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
- 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
- 最低温度-15℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
電源および制御ケーブル
重量
1370 kg/km
銅指数
768.000 kg/km
銅指数 (lb)
5160.720 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
1.21 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
5G16
導体サイズ (mm2)
16 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
5
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
アーマード付
いいえ
外径
21.2 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置ねじれ
連続屈曲用
いいえ
捻れ負荷用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
84.8 mm
最小曲げ半径(可動時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
112.5 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
212.0 mm
捻れ
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-15 °C への 70 °C
可動時の温度範囲
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 方法AEN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50290-2-22:TM 54
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
はい
VDE登録No.
7030
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BKの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1119020 | 3 | はい | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 84 kg/km | |
1119244 | 3 | はい | 1 mm² | 28.800 kg/km | 65 kg/km | |
1119245 | 4 | はい | 1 mm² | 38.400 kg/km | 79 kg/km | |
1119246 | 5 | はい | 1 mm² | 48.000 kg/km | 94 kg/km | |
1119247 | 7 | はい | 1 mm² | 67.200 kg/km | 126 kg/km | |
1119248 | 12 | はい | 1 mm² | 115.000 kg/km | 205 kg/km | |
1119249 | 18 | はい | 1 mm² | 173.000 kg/km | 290 kg/km | |
1119251 | 25 | はい | 1 mm² | 240.000 kg/km | 390 kg/km | |
1119252 | 34 | はい | 1 mm² | 326.000 kg/km | 551 kg/km | |
1119809 | 2 | いいえ | 0.75 mm² | 14.400 kg/km | 45 kg/km | |
1119871 | 3 | はい | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 55 kg/km | |
1119872 | 4 | はい | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 66 kg/km | |
1119873 | 5 | はい | 0.75 mm² | 36.000 kg/km | 79 kg/km | |
1119874 | 7 | はい | 0.75 mm² | 50.400 kg/km | 101 kg/km | |
1119875 | 12 | はい | 0.75 mm² | 86.400 kg/km | 171 kg/km | |
1119876 | 18 | はい | 0.75 mm² | 130.000 kg/km | 244 kg/km | |
1119877 | 25 | はい | 0.75 mm² | 180.000 kg/km | 337 kg/km | |
1119878 | 34 | はい | 0.75 mm² | 245.000 kg/km | 448 kg/km | |
1119879 | 4 | はい | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 104 kg/km | |
1119880 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 128 kg/km | |
1119881 | 7 | はい | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 166 kg/km | |
1119882 | 12 | はい | 1.5 mm² | 173.000 kg/km | 279 kg/km | |
1119883 | 18 | はい | 1.5 mm² | 259.000 kg/km | 407 kg/km | |
1119884 | 25 | はい | 1.5 mm² | 360.000 kg/km | 560 kg/km | |
1119885 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 132 kg/km | |
1119886 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 163 kg/km | |
1119887 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 200 kg/km | |
1119888 | 7 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 267 kg/km | |
1119889 | 12 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 444 kg/km | |
1119890 | 18 | はい | 2.5 mm² | 432.000 kg/km | 648 kg/km | |
1119891 | 25 | はい | 2.5 mm² | 600.000 kg/km | 890 kg/km | |
1119892 | 3 | いいえ | 0.75 mm² | 21.600 kg/km | 55 kg/km | |
1119893 | 4 | いいえ | 0.75 mm² | 28.800 kg/km | 66 kg/km | |
1119894 | 2 | いいえ | 1 mm² | 19.200 kg/km | 53 kg/km | |
1119895 | 3 | いいえ | 1 mm² | 28.800 kg/km | 65 kg/km | |
1119896 | 4 | いいえ | 1 mm² | 38.400 kg/km | 79 kg/km | |
1119897 | 5 | いいえ | 1 mm² | 48.000 kg/km | 94 kg/km | |
1119898 | 2 | いいえ | 1.5 mm² | 28.800 kg/km | 68 kg/km | |
1119899 | 3 | いいえ | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 84 kg/km | |
1119900 | 4 | いいえ | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 104 kg/km | |
1119911 | 5 | いいえ | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 128 kg/km | |
1119913 | 7 | いいえ | 1.5 mm² | 101.000 kg/km | 166 kg/km | |
1119914 | 2 | いいえ | 2.5 mm² | 48.000 kg/km | 100 kg/km | |
1119915 | 3 | はい | 4 mm² | 115.200 kg/km | 201 kg/km | |
1119916 | 4 | はい | 4 mm² | 154.000 kg/km | 249 kg/km | |
1119917 | 5 | はい | 4 mm² | 192.000 kg/km | 315 kg/km | |
1119918 | 4 | はい | 6 mm² | 230.000 kg/km | 365 kg/km | |
1119919 | 5 | はい | 6 mm² | 288.000 kg/km | 447 kg/km | |
1119920 | 4 | はい | 10 mm² | 384.000 kg/km | 590 kg/km | |
1119921 | 5 | はい | 10 mm² | 480.000 kg/km | 722 kg/km | |
1119922 | 4 | はい | 16 mm² | 614.000 kg/km | 1087 kg/km | |
1119923 | 5 | はい | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1370 kg/km |