ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,75 BK
電源および制御ケーブル; 4G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; 線心識別: 番号; 柔軟性; VDE登録番号: 7030

¥493
在庫あり
型番
1119872
(¥493/M)
税込
在庫あり: 注文日から3営業日までに出荷可能
X


標準長:100
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,75 BK power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,75 BK power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,75 BK power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,75 BK 電源および制御ケーブル - Icons
ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,75 BK 電源および制御ケーブル -   Icons
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
VDE certified
VDE certified

特長

  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • DIN EN 50290-2-22(TM54)に準拠した耐油性。
  • VDE登録により、品質と特性が保証されています。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • ケーブルの設計は、可動機械部品やケーブルチェーンでの柔軟で連続的な屈曲使用を可能にします。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 中程度の機械的ストレスに適しています。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できます。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
  • 15℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

66 kg/km

銅指数

28.800 kg/km

銅指数 (lb)

193.530 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

26 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

4G0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

6.2 mm

ケーブル形状

丸型

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定設置
ケーブルキャリア
ねじれ

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

24.8 mm

最小曲げ半径(可動時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

93.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

62.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C 最大。導体温度

温度、移動配線時

-15 °C への 70 °C 最大。導体温度

可動時の温度範囲

-5 °C への 70 °C 最大。導体温度

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 方法A
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50290-2-22:TM 54

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

はい

VDE登録No.

7030

認証:DNV/GL

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BKの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 重量
1119020 3 はい 1.5 mm² 6.7 mm 84 kg/km
1119244 3 はい 1 mm² 6 mm 65 kg/km
1119245 4 はい 1 mm² 6.5 mm 79 kg/km
1119246 5 はい 1 mm² 7.1 mm 94 kg/km
1119247 7 はい 1 mm² 8 mm 126 kg/km
1119248 12 はい 1 mm² 10.5 mm 205 kg/km
1119249 18 はい 1 mm² 12.7 mm 290 kg/km
1119251 25 はい 1 mm² 14.7 mm 390 kg/km
1119252 34 はい 1 mm² 17.1 mm 551 kg/km
1119809 2 いいえ 0.75 mm² 5.4 mm 45 kg/km
1119871 3 はい 0.75 mm² 5.7 mm 55 kg/km
1119872 4 はい 0.75 mm² 6.2 mm 66 kg/km
1119873 5 はい 0.75 mm² 6.7 mm 79 kg/km
1119874 7 はい 0.75 mm² 7.3 mm 101 kg/km
1119875 12 はい 0.75 mm² 9.9 mm 171 kg/km
1119876 18 はい 0.75 mm² 11.7 mm 244 kg/km
1119877 25 はい 0.75 mm² 13.8 mm 337 kg/km
1119878 34 はい 0.75 mm² 15.9 mm 448 kg/km
1119879 4 はい 1.5 mm² 7.2 mm 104 kg/km
1119880 5 はい 1.5 mm² 8.1 mm 128 kg/km
1119881 7 はい 1.5 mm² 8.9 mm 166 kg/km
1119882 12 はい 1.5 mm² 12 mm 279 kg/km
1119883 18 はい 1.5 mm² 14.4 mm 407 kg/km
1119884 25 はい 1.5 mm² 16.9 mm 560 kg/km
1119885 3 はい 2.5 mm² 8.1 mm 132 kg/km
1119886 4 はい 2.5 mm² 8.9 mm 163 kg/km
1119887 5 はい 2.5 mm² 10 mm 200 kg/km
1119888 7 はい 2.5 mm² 11.1 mm 267 kg/km
1119889 12 はい 2.5 mm² 14.8 mm 444 kg/km
1119890 18 はい 2.5 mm² 17.8 mm 648 kg/km
1119891 25 はい 2.5 mm² 20.8 mm 890 kg/km
1119892 3 いいえ 0.75 mm² 5.7 mm 55 kg/km
1119893 4 いいえ 0.75 mm² 6.2 mm 66 kg/km
1119894 2 いいえ 1 mm² 5.7 mm 53 kg/km
1119895 3 いいえ 1 mm² 6 mm 65 kg/km
1119896 4 いいえ 1 mm² 6.5 mm 79 kg/km
1119897 5 いいえ 1 mm² 7.1 mm 94 kg/km
1119898 2 いいえ 1.5 mm² 6.3 mm 68 kg/km
1119899 3 いいえ 1.5 mm² 6.7 mm 84 kg/km
1119900 4 いいえ 1.5 mm² 7.2 mm 104 kg/km
1119911 5 いいえ 1.5 mm² 8.1 mm 128 kg/km
1119913 7 いいえ 1.5 mm² 8.9 mm 166 kg/km
1119914 2 いいえ 2.5 mm² 7.5 mm 100 kg/km
1119915 3 はい 4 mm² 9.9 mm 201 kg/km
1119916 4 はい 4 mm² 10.8 mm 249 kg/km
1119917 5 はい 4 mm² 12.1 mm 315 kg/km
1119918 4 はい 6 mm² 13 mm 365 kg/km
1119919 5 はい 6 mm² 14.5 mm 447 kg/km
1119920 4 はい 10 mm² 16.2 mm 590 kg/km
1119921 5 はい 10 mm² 18.1 mm 722 kg/km
1119922 4 はい 16 mm² 18.8 mm 1087 kg/km
1119923 5 はい 16 mm² 21.2 mm 1370 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!