ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1 BK
電源および制御ケーブル; 3G1; U0/U: 300/500 V; PVC; コアの識別: 番号; 柔軟; VDE登録番号: 7030

¥450
在庫あり
型番
1119244
(¥450/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1 BK power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1 BK power and control cable -  Primary Image ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1 BK power and control cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
VDE certified
VDE certified

特長

  • 肉厚減少による省スペース化。
  • 4000 Vの試験電圧による高い電気安全性。
  • DIN EN 50290-2-22(TM54)に準拠した耐油性。
  • VDE登録により、品質と特性が保証されています。
  • ECOLAB®消毒剤および洗浄剤に対する耐性試験済み。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。

アプリケーション

  • 機械内部および工場間の制御回路の配線用。
  • ケーブルの設計は、可動機械部品やケーブルチェーンでの柔軟で連続的な屈曲使用を可能にする。
  • 風力タービンのねじり用途にも適したケーブル設計。
  • 固定設置用で、引っ張りひずみのないフレックスタイプ。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強い。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
  • 最低温度-15℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

電源および制御ケーブル

重量

65 kg/km

銅指数

28.800 kg/km

銅指数 (lb)

193.510 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300/500 V AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

19.5 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

3G1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

いいえ

アーマード付

いいえ

外径

6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置
ケーブルチェーン
ねじれ

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

24.0 mm

最小曲げ半径(可動時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

90.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

60.0 mm

捻れ

以下に適用 +/- 150 °/m および min. 5 °C まで 5000 ねじりサイクル
以下に適用 +/- 150 °/m および min. -20 °C まで 2000 ねじりサイクル

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-15 °C への 70 °C

可動時の温度範囲

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 方法A
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50290-2-22:TM 54

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

はい

VDE登録No.

7030

認証:DNV/GL

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

認証:ECOLAB

はい

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BKの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
1119020 3 はい 1.5 mm² 43.200 kg/km 84 kg/km
1119244 3 はい 1 mm² 28.800 kg/km 65 kg/km
1119245 4 はい 1 mm² 38.400 kg/km 79 kg/km
1119246 5 はい 1 mm² 48.000 kg/km 94 kg/km
1119247 7 はい 1 mm² 67.200 kg/km 126 kg/km
1119248 12 はい 1 mm² 115.000 kg/km 205 kg/km
1119249 18 はい 1 mm² 173.000 kg/km 290 kg/km
1119251 25 はい 1 mm² 240.000 kg/km 390 kg/km
1119252 34 はい 1 mm² 326.000 kg/km 551 kg/km
1119809 2 いいえ 0.75 mm² 14.400 kg/km 45 kg/km
1119871 3 はい 0.75 mm² 21.600 kg/km 55 kg/km
1119872 4 はい 0.75 mm² 28.800 kg/km 66 kg/km
1119873 5 はい 0.75 mm² 36.000 kg/km 79 kg/km
1119874 7 はい 0.75 mm² 50.400 kg/km 101 kg/km
1119875 12 はい 0.75 mm² 86.400 kg/km 171 kg/km
1119876 18 はい 0.75 mm² 130.000 kg/km 244 kg/km
1119877 25 はい 0.75 mm² 180.000 kg/km 337 kg/km
1119878 34 はい 0.75 mm² 245.000 kg/km 448 kg/km
1119879 4 はい 1.5 mm² 57.600 kg/km 104 kg/km
1119880 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 128 kg/km
1119881 7 はい 1.5 mm² 101.000 kg/km 166 kg/km
1119882 12 はい 1.5 mm² 173.000 kg/km 279 kg/km
1119883 18 はい 1.5 mm² 259.000 kg/km 407 kg/km
1119884 25 はい 1.5 mm² 360.000 kg/km 560 kg/km
1119885 3 はい 2.5 mm² 72.000 kg/km 132 kg/km
1119886 4 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 163 kg/km
1119887 5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 200 kg/km
1119888 7 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km 267 kg/km
1119889 12 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 444 kg/km
1119890 18 はい 2.5 mm² 432.000 kg/km 648 kg/km
1119891 25 はい 2.5 mm² 600.000 kg/km 890 kg/km
1119892 3 いいえ 0.75 mm² 21.600 kg/km 55 kg/km
1119893 4 いいえ 0.75 mm² 28.800 kg/km 66 kg/km
1119894 2 いいえ 1 mm² 19.200 kg/km 53 kg/km
1119895 3 いいえ 1 mm² 28.800 kg/km 65 kg/km
1119896 4 いいえ 1 mm² 38.400 kg/km 79 kg/km
1119897 5 いいえ 1 mm² 48.000 kg/km 94 kg/km
1119898 2 いいえ 1.5 mm² 28.800 kg/km 68 kg/km
1119899 3 いいえ 1.5 mm² 43.200 kg/km 84 kg/km
1119900 4 いいえ 1.5 mm² 57.600 kg/km 104 kg/km
1119911 5 いいえ 1.5 mm² 72.000 kg/km 128 kg/km
1119913 7 いいえ 1.5 mm² 101.000 kg/km 166 kg/km
1119914 2 いいえ 2.5 mm² 48.000 kg/km 100 kg/km
1119915 3 はい 4 mm² 115.200 kg/km 201 kg/km
1119916 4 はい 4 mm² 154.000 kg/km 249 kg/km
1119917 5 はい 4 mm² 192.000 kg/km 315 kg/km
1119918 4 はい 6 mm² 230.000 kg/km 365 kg/km
1119919 5 はい 6 mm² 288.000 kg/km 447 kg/km
1119920 4 はい 10 mm² 384.000 kg/km 590 kg/km
1119921 5 はい 10 mm² 480.000 kg/km 722 kg/km
1119922 4 はい 16 mm² 614.000 kg/km 1087 kg/km
1119923 5 はい 16 mm² 768.000 kg/km 1370 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!