ÖLFLEX® CLASSIC 110 4X0,75 BK
コントロールケーブル; 4X0.75; 6.2 mm; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 柔軟性:(スペース)VDE登録No.: 7030

特長
- 肉薄による省スペース化
- 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。
- DIN EN 50290-2-22 (TM54)に準拠した耐油性。
- VDE試験済み品質。
- ECOLAB®の消毒液・洗浄剤の耐性をテスト済みです。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
- 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
- 風力タービンでの捻転用途に最適なケーブルデザイン。
- 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
- 中程度のメカストレスに最適です。
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- PVCシースには、耐酸性および耐アルカリ性があります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
- -15℃までの柔軟性。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コントロールケーブル
重量
0.066 kg
銅指数
28.800 kg
銅指数 (lb)
193.530 lb
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms 後 IEC
試験電圧
4 kV
製品構成
ケーブル寸法
4X0.75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
アース線含む
なし
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
シールド付き
なし
アーマード付
なし
外径
6.2 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
ナンバリング
線心識別
VDE 0293-1EN 50334
製品特性
使用範囲
柔軟性固定配線ケーブルキャリア捻り
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
24.8 mm
最小曲げ半径(可動時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
93.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
62.0 mm
捻れ
タイプ +/- 150 °/m および min. 5 °C 最大 5000 捻転サイクルタイプ +/- 150 °/m および min. -20 °C 最大 2000 捻転サイクル
固定配線時の温度範囲
-40 °C 最大 80 °C
温度、移動配線時
-15 °C 最大 70 °C
可動時の温度範囲
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
による耐油性
EN 50290-2-22:TM 54
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
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BKの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1119020 | 3 | あり | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.200 kg | 0.084 kg |
1119244 | 3 | あり | 1 mm² | 6 mm | 28.800 kg | 0.065 kg |
1119245 | 4 | あり | 1 mm² | 6.5 mm | 38.400 kg | 0.079 kg |
1119246 | 5 | あり | 1 mm² | 7.1 mm | 48.000 kg | 0.094 kg |
1119247 | 7 | あり | 1 mm² | 8 mm | 67.200 kg | 0.126 kg |
1119248 | 12 | あり | 1 mm² | 10.5 mm | 115.000 kg | 0.205 kg |
1119249 | 18 | あり | 1 mm² | 12.7 mm | 173.000 kg | 0.290 kg |
1119251 | 25 | あり | 1 mm² | 14.7 mm | 240.000 kg | 0.390 kg |
1119252 | 34 | あり | 1 mm² | 17.1 mm | 326.000 kg | 0.551 kg |
1119809 | 2 | なし | 0.75 mm² | 5.4 mm | 14.400 kg | 0.045 kg |
1119871 | 3 | あり | 0.75 mm² | 5.7 mm | 21.600 kg | 0.055 kg |
1119872 | 4 | あり | 0.75 mm² | 6.2 mm | 28.800 kg | 0.066 kg |
1119873 | 5 | あり | 0.75 mm² | 6.7 mm | 36.000 kg | 0.079 kg |
1119874 | 7 | あり | 0.75 mm² | 7.3 mm | 50.400 kg | 0.101 kg |
1119875 | 12 | あり | 0.75 mm² | 9.9 mm | 86.400 kg | 0.171 kg |
1119876 | 18 | あり | 0.75 mm² | 11.7 mm | 130.000 kg | 0.244 kg |
1119877 | 25 | あり | 0.75 mm² | 13.8 mm | 180.000 kg | 0.337 kg |
1119878 | 34 | あり | 0.75 mm² | 15.9 mm | 245.000 kg | 0.448 kg |
1119879 | 4 | あり | 1.5 mm² | 7.2 mm | 57.600 kg | 0.104 kg |
1119880 | 5 | あり | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg | 0.128 kg |
1119881 | 7 | あり | 1.5 mm² | 8.9 mm | 101.000 kg | 0.166 kg |
1119882 | 12 | あり | 1.5 mm² | 12 mm | 173.000 kg | 0.279 kg |
1119883 | 18 | あり | 1.5 mm² | 14.4 mm | 259.000 kg | 0.407 kg |
1119884 | 25 | あり | 1.5 mm² | 16.9 mm | 360.000 kg | 0.560 kg |
1119885 | 3 | あり | 2.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg | 0.132 kg |
1119886 | 4 | あり | 2.5 mm² | 8.9 mm | 96.000 kg | 0.163 kg |
1119887 | 5 | あり | 2.5 mm² | 10 mm | 120.000 kg | 0.200 kg |
1119888 | 7 | あり | 2.5 mm² | 11.1 mm | 168.000 kg | 0.267 kg |
1119889 | 12 | あり | 2.5 mm² | 14.8 mm | 288.000 kg | 0.444 kg |
1119890 | 18 | あり | 2.5 mm² | 17.8 mm | 432.000 kg | 0.648 kg |
1119891 | 25 | あり | 2.5 mm² | 20.8 mm | 600.000 kg | 0.890 kg |
1119892 | 3 | なし | 0.75 mm² | 5.7 mm | 21.600 kg | 0.055 kg |
1119893 | 4 | なし | 0.75 mm² | 6.2 mm | 28.800 kg | 0.066 kg |
1119894 | 2 | なし | 0.75 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg | 0.053 kg |
1119895 | 3 | なし | 1 mm² | 6 mm | 28.800 kg | 0.065 kg |
1119896 | 4 | なし | 1 mm² | 6.5 mm | 38.400 kg | 0.079 kg |
1119897 | 5 | なし | 1 mm² | 7.1 mm | 48.000 kg | 0.094 kg |
1119898 | 2 | なし | 1.5 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg | 0.068 kg |
1119899 | 3 | なし | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.200 kg | 0.084 kg |
1119900 | 4 | なし | 1.5 mm² | 7.2 mm | 57.600 kg | 0.104 kg |
1119911 | 5 | なし | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg | 0.128 kg |
1119913 | 7 | なし | 1.5 mm² | 8.9 mm | 101.000 kg | 0.166 kg |
1119914 | 2 | なし | 2.5 mm² | 7.5 mm | 48.000 kg | 0.100 kg |
1119915 | 3 | あり | 4 mm² | 9.9 mm | 115.200 kg | 0.201 kg |
1119916 | 4 | あり | 4 mm² | 10.8 mm | 154.000 kg | 0.249 kg |
1119917 | 5 | あり | 4 mm² | 12.1 mm | 192.000 kg | 0.315 kg |
1119918 | 4 | あり | 6 mm² | 13 mm | 230.000 kg | 0.365 kg |
1119919 | 5 | あり | 6 mm² | 14.5 mm | 288.000 kg | 0.447 kg |
1119920 | 4 | あり | 10 mm² | 16.2 mm | 384.000 kg | 0.590 kg |
1119921 | 5 | あり | 10 mm² | 18.1 mm | 480.000 kg | 0.722 kg |
1119922 | 4 | あり | 16 mm² | 18.8 mm | 614.000 kg | 1.087 kg |
1119923 | 5 | あり | 16 mm² | 21.2 mm | 768.000 kg | 1.370 kg |