LABEL ES/KMK 3
シンプルなラベル; 全幅: 40mm; 全高: 17mm;

¥2,138
在庫あり
型番
61742926
(¥2,138/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

LABEL ES/KMK 3 simple label -  Primary Image
LABEL ES/KMK 3 simple label -  Primary Image LABEL ES/KMK 3 simple label -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
halogen-free
halogen-free
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

シンプルなラベル

納入範囲

ストラップなし

パッケージタイプ

段ボール包装

梱包単位 (VPE)

10.000

PUあたりのピース

10 pc.

シートサイズ

DIN A4

取付タイプ

キャラクターホルダーで

対応プリンタ

ピン
レーザープリンタ
インクジェットプリンター

設置時間

設置前/設置後

マーキング 用途

コア
ケーブル
導管

製品構成

ラベルの種類

ケーブルラベル

ラベルデザイン

長方形

全体幅

40 mm

全体高さ

17 mm

最小ケーブル外径

16 mm

ケーブル最大外径

31 mm

材質

ポリエチレン

ラベルの材質

ポリエステル

ラベル材質 短縮形

PE

穴あけ

はい

カラー

ケーブルタイ幅用

5 mm

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

いいえ

耐水性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

KMK Label holdersの全製品

型番 文字数 PUあたりのピース
61742820 100 pc.
61742822 100 pc.
61742824 50 pc.
61742826 50 pc.
61742922 10 pc.
61742926 10 pc.
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!