ÖLFLEX® CRANE PUR 18G1,5
コンベア機器ケーブル; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; コアの識別: 番号; ケーブルメッセンジャー付き; ケーブルチェーン
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
optimal strain relief
icon powerchain
CE marked
特長
- 中心の支持材は発生する引張荷重を吸収するため、遠い距離でもフリーハンギングケーブルの巻き取り、繰り出し、およびたわみが可能です。
- 巻き取り、繰り出し、ガイドの操作によりケーブルに引張応力もかかります
- より小さな外径でスペースと重量を節減できるように設計
- 小型のドラム、ガイドローラー、ドライブエンジンを使用してコストを削減(可能な場合)
- 統合された支持ブレードにより、不要なケーブルの捻れや、いわゆるコークスクリュー効果の形成を回避します
アプリケーション
- 巻上げ機、輸送、およびコンベアシステム での使用
- ÖLFLEX®CRANEおよびÖLFLEX®LIFTのケーブルに対するアプリケーションプロファイルは、付録、セレクションテーブルA3に記載されています
- ケーブルは巻き取り、繰り出し、ローラートレインでの誘導が行われます
- 乾燥または湿潤な室内、室外、工業用水の干渉なしで2週間以内
- ÖLFLEX® CRANEのケーブルに対する組立および取り扱いのガイドラインは、カタログ付録、テクニカルテーブルT4に記載されています
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コンベア機器ケーブル
重量
507 kg/km
銅指数
259.200 kg/km
銅指数 (lb)
1741.560 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
製品構成
線心数/サイズ
18G1,5
導体撚線
IEC 60228 クラス6:極細ワイヤー
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
支持材付き
はい
支持材の種類
ポリプロピレン繊維
シースに支持材を埋め込み
はい
外径
17.5 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
熱可塑性エラストマー
絶縁体材質 短縮形
TPE
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
強化外装シース付き
はい
シース色
黄
シース色:RALカラー
RAL 1021
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン柔軟固定設置
連続屈曲用
はい
巻き取り可能
はい
温度、移動配線時
-40 °C への 80 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
による耐油性
IEC 60811-404
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
耐水性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CRANE PURの全製品
型番 | 線心数/サイズ | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 引張荷重 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0045207 | 4G1,5 | はい | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 169 kg/km | ||
0045209 | 5G1,5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 197 kg/km | ||
0045210 | 7G1,5 | はい | 1.5 mm² | 100.800 kg/km | 234 kg/km | ||
0045211 | 12G1,5 | はい | 1.5 mm² | 172.800 kg/km | 401 kg/km | ||
0045212 | 18G1,5 | はい | 1.5 mm² | 259.200 kg/km | 507 kg/km | ||
0045213 | 24G1,5 | はい | 1.5 mm² | 345.600 kg/km | 648 kg/km | ||
0045214 | 36G1,5 | はい | 1.5 mm² | 518.400 kg/km | 1350 kg/km | ||
0045215 | 30G1,5 | はい | 1.5 mm² | 432.000 kg/km | 1116 kg/km | ||
0045216 | 4G2,5 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 227 kg/km | ||
0045218 | 5G2,5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 274 kg/km | ||
0045220 | 7G2,5 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 353 kg/km | ||
0045221 | 12G2,5 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 631 kg/km | ||
0045222 | 18G2,5 | はい | 2.5 mm² | 432.000 kg/km | 760 kg/km | ||
0045223 | 24G2,5 | はい | 2.5 mm² | 576.000 kg/km | 1123 kg/km | ||
0045224 | 30G2,5 | はい | 2.5 mm² | 720.000 kg/km | 1641 kg/km | ||
0045225 | 4G4 | はい | 4 mm² | 153.600 kg/km | 341 kg/km | ||
0045227 | 5G4 | はい | 4 mm² | 192.000 kg/km | 411 kg/km | ||
0045228 | 4G6 | はい | 6 mm² | 230.400 kg/km | 457 kg/km | ||
0045229 | 5G6 | はい | 6 mm² | 288.000 kg/km | 538 kg/km | ||
0045230 | 4G10 | はい | 10 mm² | 384.000 kg/km | 639 kg/km | ||
0045231 | 4G16 | はい | 16 mm² | 614.400 kg/km | 934 kg/km | ||
0045232 | 4G25 | はい | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1480 kg/km | ||
0045233 | 4G35 | はい | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 2004 kg/km | ||
0045234 | 4G50 | はい | 50 mm² | 1920.000 kg/km | 2838 kg/km | ||
0045235 | 7G6 | はい | 6 mm² | 403.000 kg/km | 750 kg/km | ||
0045237 | 5G10 | はい | 10 mm² | 480.000 kg/km | 825 kg/km | ||
0045238 | 5G16 | はい | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1222 kg/km | ||
0045240 | 3x25+3G6 | はい | 25 mm² | 892.800 kg/km | 1323 kg/km | ||
0045241 | 3x35+3G6 | はい | 35 mm² | 1180.800 kg/km | 1653 kg/km | ||
0045242 | 3x50+3G10 | はい | 50 mm² | 1728.000 kg/km | 2258 kg/km |
閉じる
すべて表示