ÖLFLEX® CRANE PUR 3x25+3G6
コンベア機器ケーブル; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; コアの識別: 色; ケーブルメッセンジャー付き; ケーブルチェーン

¥14,307
在庫切れ
型番
0045240
(¥14,307/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® CRANE PUR 3x25+3G6 conveyor cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CRANE PUR 3x25+3G6 conveyor cable -  Primary Image ÖLFLEX® CRANE PUR 3x25+3G6 conveyor cable -   Secondary Image
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
optimal strain relief
optimal strain relief
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked

特長

  • 中心の支持材は発生する引張荷重を吸収するため、遠い距離でもフリーハンギングケーブルの巻き取り、繰り出し、およびたわみが可能です。
  • 巻き取り、繰り出し、ガイドの操作によりケーブルに引張応力もかかります
  • より小さな外径でスペースと重量を節減できるように設計
  • 小型のドラム、ガイドローラー、ドライブエンジンを使用してコストを削減(可能な場合)
  • 統合された支持ブレードにより、不要なケーブルの捻れや、いわゆるコークスクリュー効果の形成を回避します

アプリケーション

  • 巻上げ機、輸送、およびコンベアシステム での使用
  • ÖLFLEX®CRANEおよびÖLFLEX®LIFTのケーブルに対するアプリケーションプロファイルは、付録、セレクションテーブルA3に記載されています
  • ケーブルは巻き取り、繰り出し、ローラートレインでの誘導が行われます
  • 乾燥または湿潤な室内、室外、工業用水の干渉なしで2週間以内
  • ÖLFLEX® CRANEのケーブルに対する組立および取り扱いのガイドラインは、カタログ付録、テクニカルテーブルT4に記載されています
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

コンベア機器ケーブル

重量

1323 kg/km

銅指数

892.800 kg/km

銅指数 (lb)

5999.370 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

1.21 Ω/km

製品構成

線心数/サイズ

3x25+3G6

導体撚線

IEC 60228 クラス6:極細ワイヤー

エレメント1 ドレイン

電源線: 3X25

エレメント2 ドレイン

Protective Conductor: 3x6

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

支持材付き

はい

支持材の種類

ポリプロピレン繊維

シースに支持材を埋め込み

はい

外径

25.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

熱可塑性エラストマー

絶縁体材質 短縮形

TPE

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

強化外装シース付き

はい

シース色

シース色:RALカラー

RAL 1021

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン
柔軟
固定設置

連続屈曲用

はい

巻き取り可能

はい

温度、移動配線時

-40 °C まで 80 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

による耐油性

IEC 60811-404

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CRANE PURの全製品

型番 線心数/サイズ アース線含む 導体サイズ (mm2) 引張荷重 銅指数 重量
0045207 4G1,5 はい 1.5 mm² 57.600 kg/km 169 kg/km
0045209 5G1,5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 197 kg/km
0045210 7G1,5 はい 1.5 mm² 100.800 kg/km 234 kg/km
0045211 12G1,5 はい 1.5 mm² 172.800 kg/km 401 kg/km
0045212 18G1,5 はい 1.5 mm² 259.200 kg/km 507 kg/km
0045213 24G1,5 はい 1.5 mm² 345.600 kg/km 648 kg/km
0045214 36G1,5 はい 1.5 mm² 518.400 kg/km 1350 kg/km
0045215 30G1,5 はい 1.5 mm² 432.000 kg/km 1116 kg/km
0045216 4G2,5 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 227 kg/km
0045218 5G2,5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 274 kg/km
0045220 7G2,5 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km 353 kg/km
0045221 12G2,5 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 631 kg/km
0045222 18G2,5 はい 2.5 mm² 432.000 kg/km 760 kg/km
0045223 24G2,5 はい 2.5 mm² 576.000 kg/km 1123 kg/km
0045224 30G2,5 はい 2.5 mm² 720.000 kg/km 1641 kg/km
0045225 4G4 はい 4 mm² 153.600 kg/km 341 kg/km
0045227 5G4 はい 4 mm² 192.000 kg/km 411 kg/km
0045228 4G6 はい 6 mm² 230.400 kg/km 457 kg/km
0045229 5G6 はい 6 mm² 288.000 kg/km 538 kg/km
0045230 4G10 はい 10 mm² 384.000 kg/km 639 kg/km
0045231 4G16 はい 16 mm² 614.400 kg/km 934 kg/km
0045232 4G25 はい 25 mm² 960.000 kg/km 1480 kg/km
0045233 4G35 はい 35 mm² 1344.000 kg/km 2004 kg/km
0045234 4G50 はい 50 mm² 1920.000 kg/km 2838 kg/km
0045235 7G6 はい 6 mm² 403.000 kg/km 750 kg/km
0045237 5G10 はい 10 mm² 480.000 kg/km 825 kg/km
0045238 5G16 はい 16 mm² 768.000 kg/km 1222 kg/km
0045240 3x25+3G6 はい 25 mm² 892.800 kg/km 1323 kg/km
0045241 3x35+3G6 はい 35 mm² 1180.800 kg/km 1653 kg/km
0045242 3x50+3G10 はい 50 mm² 1728.000 kg/km 2258 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!