ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 18G1,5
コンベア機器ケーブル; U0/U: 0,6/1 kV; ゴム; コアの識別: 番号; 柔軟

¥7,664
在庫あり
型番
0043010
(¥7,664/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 18G1,5 conveyor cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 18G1,5 conveyor cable -  Primary Image ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 18G1,5 conveyor cable -   Secondary Image
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
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 大綱、ドラム、牽引ケーブル、および動力サプライチェーンとして使用可能
  • 統合された支持ブレードにより、不要なケーブルの捻れや、いわゆるコークスクリュー効果の形成を回避します

アプリケーション

  • 巻上げ機、輸送、およびコンベアシステム での使用
  • ÖLFLEX®CRANEおよびÖLFLEX®LIFTのケーブルに対するアプリケーションプロファイルは、付録、セレクションテーブルA3に記載されています
  • 固定せずに運用中の巻き取り/繰り出し
  • 乾燥または湿潤な室内、室外、工業用水の干渉なしで2週間以内
  • ÖLFLEX® CRANEのケーブルに対する組立および取り扱いのガイドラインは、カタログ付録、テクニカルテーブルT4に記載されています
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

コンベア機器ケーブル

重量

890 kg/km

銅指数

259.200 kg/km

銅指数 (lb)

1741.600 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

13.7 Ω/km

製品構成

N-ドイツ規格ケーブル

NSHTÖU

線心数/サイズ

18G1,5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

18

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

支持材付き

いいえ

シースに支持材を埋め込み

はい

導体外径

3.2 mm

外径

23.9 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ゴム

シース材質

ゴム

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

番号

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

連続屈曲用

はい

巻き取り可能

はい

最小曲げ半径(移動配線時)

5×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

91.0 mm

固定配線時の温度範囲

-45 °C への 60 °C

温度、移動配線時

-25 °C への 60 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

IEC 60811-404

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:VDE

はい

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖUの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 引張荷重 銅指数 重量
00430003 5 はい 10 mm² 480.000 kg/km 1200 kg/km
00430053 4 はい 1.5 mm² 57.600 kg/km 275 kg/km
0043006 3 はい 1.5 mm² 43.200 kg/km 250 kg/km
00430073 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 317 kg/km
0043008 7 はい 1.5 mm² 100.800 kg/km 490 kg/km
0043009 12 はい 1.5 mm² 172.800 kg/km 680 kg/km
0043010 18 はい 1.5 mm² 259.200 kg/km 890 kg/km
0043011 24 はい 1.5 mm² 345.600 kg/km 1140 kg/km
0043012 30 はい 1.5 mm² 432.000 kg/km 1360 kg/km
0043013 3 はい 2.5 mm² 72.000 kg/km 320 kg/km
00430143 5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 464 kg/km
0043015 7 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km 660 kg/km
0043016 12 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 1130 kg/km
0043017 18 はい 2.5 mm² 432.000 kg/km 1270 kg/km
0043018 24 はい 2.5 mm² 576.000 kg/km 1680 kg/km
0043019 30 はい 2.5 mm² 720.000 kg/km 1950 kg/km
00430203 4 はい 4 mm² 153.600 kg/km 530 kg/km
00430213 4 はい 6 mm² 230.400 kg/km 684 kg/km
00430223 4 はい 10 mm² 384.000 kg/km 1017 kg/km
00430233 4 はい 16 mm² 614.400 kg/km 1240 kg/km
00430243 4 はい 25 mm² 960.000 kg/km 1985 kg/km
00430253 4 はい 35 mm² 1344.000 kg/km 2605 kg/km
00430263 4 はい 50 mm² 1920.000 kg/km 3593 kg/km
00430283 4 はい 70 mm² 2688.000 kg/km 4950 kg/km
00430293 4 はい 95 mm² 3648.000 kg/km 6490 kg/km
00430303 4 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 415 kg/km
00430323 5 はい 16 mm² 768.000 kg/km 1700 kg/km
00430333 5 はい 4 mm² 192.000 kg/km 630 kg/km
00430343 5 はい 6 mm² 288.000 kg/km 790 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!