ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 24G2,5
コンベア機器ケーブル; U0/U: 0,6/1 kV; ゴム; コアの識別: 番号; 柔軟
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
icon powerchain
CE marked
VDE certified
特長
- 大綱、ドラム、牽引ケーブル、および動力サプライチェーンとして使用可能
- 統合された支持ブレードにより、不要なケーブルの捻れや、いわゆるコークスクリュー効果の形成を回避します
アプリケーション
- 巻上げ機、輸送、およびコンベアシステム での使用
- ÖLFLEX®CRANEおよびÖLFLEX®LIFTのケーブルに対するアプリケーションプロファイルは、付録、セレクションテーブルA3に記載されています
- 固定せずに運用中の巻き取り/繰り出し
- 乾燥または湿潤な室内、室外、工業用水の干渉なしで2週間以内
- ÖLFLEX® CRANEのケーブルに対する組立および取り扱いのガイドラインは、カタログ付録、テクニカルテーブルT4に記載されています
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
コンベア機器ケーブル
重量
1680 kg/km
銅指数
576.000 kg/km
銅指数 (lb)
3870.100 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
試験電圧
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
8.21 Ω/km
製品構成
N-ドイツ規格ケーブル
NSHTÖU
線心数/サイズ
24G2,5
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
24
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
支持材付き
いいえ
シースに支持材を埋め込み
はい
導体外径
3.8 mm
外径
31.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ゴム
シース材質
ゴム
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
番号
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
連続屈曲用
はい
巻き取り可能
はい
最小曲げ半径(移動配線時)
5×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
103.0 mm
固定配線時の温度範囲
-45 °C への 60 °C
温度、移動配線時
-25 °C への 60 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
IEC 60811-404
耐水性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:VDE
はい
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖUの全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 引張荷重 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00430003 | 5 | はい | 10 mm² | 480.000 kg/km | 1200 kg/km | ||
00430053 | 4 | はい | 1.5 mm² | 57.600 kg/km | 275 kg/km | ||
0043006 | 3 | はい | 1.5 mm² | 43.200 kg/km | 250 kg/km | ||
00430073 | 5 | はい | 1.5 mm² | 72.000 kg/km | 317 kg/km | ||
0043008 | 7 | はい | 1.5 mm² | 100.800 kg/km | 490 kg/km | ||
0043009 | 12 | はい | 1.5 mm² | 172.800 kg/km | 680 kg/km | ||
0043010 | 18 | はい | 1.5 mm² | 259.200 kg/km | 890 kg/km | ||
0043011 | 24 | はい | 1.5 mm² | 345.600 kg/km | 1140 kg/km | ||
0043012 | 30 | はい | 1.5 mm² | 432.000 kg/km | 1360 kg/km | ||
0043013 | 3 | はい | 2.5 mm² | 72.000 kg/km | 320 kg/km | ||
00430143 | 5 | はい | 2.5 mm² | 120.000 kg/km | 464 kg/km | ||
0043015 | 7 | はい | 2.5 mm² | 168.000 kg/km | 660 kg/km | ||
0043016 | 12 | はい | 2.5 mm² | 288.000 kg/km | 1130 kg/km | ||
0043017 | 18 | はい | 2.5 mm² | 432.000 kg/km | 1270 kg/km | ||
0043018 | 24 | はい | 2.5 mm² | 576.000 kg/km | 1680 kg/km | ||
0043019 | 30 | はい | 2.5 mm² | 720.000 kg/km | 1950 kg/km | ||
00430203 | 4 | はい | 4 mm² | 153.600 kg/km | 530 kg/km | ||
00430213 | 4 | はい | 6 mm² | 230.400 kg/km | 684 kg/km | ||
00430223 | 4 | はい | 10 mm² | 384.000 kg/km | 1017 kg/km | ||
00430233 | 4 | はい | 16 mm² | 614.400 kg/km | 1240 kg/km | ||
00430243 | 4 | はい | 25 mm² | 960.000 kg/km | 1985 kg/km | ||
00430253 | 4 | はい | 35 mm² | 1344.000 kg/km | 2605 kg/km | ||
00430263 | 4 | はい | 50 mm² | 1920.000 kg/km | 3593 kg/km | ||
00430283 | 4 | はい | 70 mm² | 2688.000 kg/km | 4950 kg/km | ||
00430293 | 4 | はい | 95 mm² | 3648.000 kg/km | 6490 kg/km | ||
00430303 | 4 | はい | 2.5 mm² | 96.000 kg/km | 415 kg/km | ||
00430323 | 5 | はい | 16 mm² | 768.000 kg/km | 1700 kg/km | ||
00430333 | 5 | はい | 4 mm² | 192.000 kg/km | 630 kg/km | ||
00430343 | 5 | はい | 6 mm² | 288.000 kg/km | 790 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ