ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G6
コンベア機器ケーブル; U0/U: 0,6/1 kV; ゴム; コアの識別: 色; 柔軟

¥7,224
在庫切れ
型番
00430343
(¥7,224/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G6 conveyor cable -  Primary Image
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G6 conveyor cable -  Primary Image ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G6 conveyor cable -   Secondary Image
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
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 大綱、ドラム、牽引ケーブル、および動力サプライチェーンとして使用可能
  • 統合された支持ブレードにより、不要なケーブルの捻れや、いわゆるコークスクリュー効果の形成を回避します

アプリケーション

  • 巻上げ機、輸送、およびコンベアシステム での使用
  • ÖLFLEX®CRANEおよびÖLFLEX®LIFTのケーブルに対するアプリケーションプロファイルは、付録、セレクションテーブルA3に記載されています
  • 固定せずに運用中の巻き取り/繰り出し
  • 乾燥または湿潤な室内、室外、工業用水の干渉なしで2週間以内
  • ÖLFLEX® CRANEのケーブルに対する組立および取り扱いのガイドラインは、カタログ付録、テクニカルテーブルT4に記載されています
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

コンベア機器ケーブル

重量

790 kg/km

銅指数

288.000 kg/km

銅指数 (lb)

1935.100 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

3.39 Ω/km

製品構成

N-ドイツ規格ケーブル

NSHTÖU

線心数/サイズ

5G6

導体サイズ (mm2)

6 mm²

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

5

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

支持材付き

いいえ

シースに支持材を埋め込み

はい

導体外径

5.2 mm

外径

21.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ゴム

シース材質

ゴム

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

連続屈曲用

はい

巻き取り可能

はい

最小曲げ半径(移動配線時)

5×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

98.0 mm

固定配線時の温度範囲

-45 °C への 60 °C

温度、移動配線時

-25 °C への 60 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

IEC 60811-404

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:VDE

はい

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖUの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 引張荷重 銅指数 重量
00430003 5 はい 10 mm² 480.000 kg/km 1200 kg/km
00430053 4 はい 1.5 mm² 57.600 kg/km 275 kg/km
0043006 3 はい 1.5 mm² 43.200 kg/km 250 kg/km
00430073 5 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km 317 kg/km
0043008 7 はい 1.5 mm² 100.800 kg/km 490 kg/km
0043009 12 はい 1.5 mm² 172.800 kg/km 680 kg/km
0043010 18 はい 1.5 mm² 259.200 kg/km 890 kg/km
0043011 24 はい 1.5 mm² 345.600 kg/km 1140 kg/km
0043012 30 はい 1.5 mm² 432.000 kg/km 1360 kg/km
0043013 3 はい 2.5 mm² 72.000 kg/km 320 kg/km
00430143 5 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km 464 kg/km
0043015 7 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km 660 kg/km
0043016 12 はい 2.5 mm² 288.000 kg/km 1130 kg/km
0043017 18 はい 2.5 mm² 432.000 kg/km 1270 kg/km
0043018 24 はい 2.5 mm² 576.000 kg/km 1680 kg/km
0043019 30 はい 2.5 mm² 720.000 kg/km 1950 kg/km
00430203 4 はい 4 mm² 153.600 kg/km 530 kg/km
00430213 4 はい 6 mm² 230.400 kg/km 684 kg/km
00430223 4 はい 10 mm² 384.000 kg/km 1017 kg/km
00430233 4 はい 16 mm² 614.400 kg/km 1240 kg/km
00430243 4 はい 25 mm² 960.000 kg/km 1985 kg/km
00430253 4 はい 35 mm² 1344.000 kg/km 2605 kg/km
00430263 4 はい 50 mm² 1920.000 kg/km 3593 kg/km
00430283 4 はい 70 mm² 2688.000 kg/km 4950 kg/km
00430293 4 はい 95 mm² 3648.000 kg/km 6490 kg/km
00430303 4 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km 415 kg/km
00430323 5 はい 16 mm² 768.000 kg/km 1700 kg/km
00430333 5 はい 4 mm² 192.000 kg/km 630 kg/km
00430343 5 はい 6 mm² 288.000 kg/km 790 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!