ÖLFLEX® DC 100 3G2,5
DC電源ケーブル; 3G2.5; U0/U: 0,75/1,5 kV; PVC; コアの識別: 色; 柔軟
特長
- 最大0,75 / 1,5 kVのDC電圧での長期動作用に専用設計された
- 産業プラントの直流エネルギーグリッドの製造に最適
アプリケーション
- プラントエンジニアリング 産業用機械 暖房および空調システム 発電所 ステージ用途
- 直流電源ネットワークで稼働しているプラント用
- 固定使用だけでなく、非固定状態での散発的な屈曲や引張荷重がない状態での不連続の可動使用
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
DC電源ケーブル
重量
161 kg/km
銅指数
72.000 kg/km
銅指数 (lb)
483.820 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,75/1,5 kV DC によると IEC
試験電圧
4 kV
試験電圧/心-心
4 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
7.98 Ω/km
製品構成
ケーブル寸法
3G2.5
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
外径
10 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
線心識別
EN 60445
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
40.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
150.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN 50618EN 50620DIN EN ISO 4892-2 方法A
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
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
ÖLFLEX® DC 100の全製品
型番 | 線心数 | アース線含む | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
11101106 | 3 | はい | 1.5 mm² | 8.7 mm | 43.000 kg/km | 117 kg/km |
11101107 | 3 | はい | 2.5 mm² | 10 mm | 72.000 kg/km | 161 kg/km |
11101108 | 3 | はい | 4 mm² | 11.4 mm | 115.000 kg/km | 244 kg/km |
11101109 | 3 | はい | 6 mm² | 12.6 mm | 173.000 kg/km | 318 kg/km |
11101111 | 3 | はい | 16 mm² | 18.3 mm | 461.000 kg/km | 728 kg/km |
11101113 | 3 | はい | 25 mm² | 23 mm | 720.000 kg/km | 1071 kg/km |
11101114 | 3 | はい | 35 mm² | 25.6 mm | 1008.000 kg/km | 1684 kg/km |