ÖLFLEX® DC 100 3G16
DC電源ケーブル; 3G16; U0/U: 0,75/1,5 kV; PVC; コアの識別: 色; 柔軟

¥6,430
在庫あり
型番
11101111
(¥6,430/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® DC 100 3G16 DC power cable -  Primary Image
ÖLFLEX® DC 100 3G16 DC power cable -  Primary Image ÖLFLEX® DC 100 3G16 DC power cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
outdoor area
outdoor area
CE marked
CE marked

特長

  • 最大0,75 / 1,5 kVのDC電圧での長期動作用に専用設計された
  • 産業プラントの直流エネルギーグリッドの製造に最適

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング 産業用機械 暖房および空調システム 発電所 ステージ用途
  • 直流電源ネットワークで稼働しているプラント用
  • 固定使用だけでなく、非固定状態での散発的な屈曲や引張荷重がない状態での不連続の可動使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

DC電源ケーブル

重量

728 kg/km

銅指数

461.000 kg/km

銅指数 (lb)

3097.793 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,75/1,5 kV DC によると IEC

試験電圧

4 kV

試験電圧/心-心

4 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

1.21 Ω/km

製品構成

ケーブル寸法

3G16

導体サイズ (mm2)

16 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

3

外径

18.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

線心識別

EN 60445

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

73.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

274.5 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN 50618
EN 50620
DIN EN ISO 4892-2 方法A

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® DC 100の全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
11101106 3 はい 1.5 mm² 8.7 mm 43.000 kg/km 117 kg/km
11101107 3 はい 2.5 mm² 10 mm 72.000 kg/km 161 kg/km
11101108 3 はい 4 mm² 11.4 mm 115.000 kg/km 244 kg/km
11101109 3 はい 6 mm² 12.6 mm 173.000 kg/km 318 kg/km
11101111 3 はい 16 mm² 18.3 mm 461.000 kg/km 728 kg/km
11101113 3 はい 25 mm² 23 mm 720.000 kg/km 1071 kg/km
11101114 3 はい 35 mm² 25.6 mm 1008.000 kg/km 1684 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!