ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X50
シングルコア; 1X50; PVC

¥7,389
在庫あり
型番
4571104
(¥7,389/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:250
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X50 single core -  Primary Image
ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X50 single core -  Primary Image ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X50 single core -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free

特長

  • 大きい断面積にもかかわらず非常に柔軟

アプリケーション

  • 修理中の保護
  • 電力会社や鉄道システムの高圧電源のアース
  • 機械部品やEDPシステムのアース機器および等電位化
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

シングルコア

重量

670 kg/km

銅指数

560.000 kg/km

銅指数 (lb)

3763.030 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

0.386 Ω/km

製品構成

ES-アース用ケーブル

ESUY

ケーブル寸法

1X50

導体サイズ (mm2)

50 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

DIN 46440

アース線含む

いいえ

線心数

1

外径

14.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

透明

製品特性

使用範囲

固定設置
柔軟

最小曲げ半径(固定配線時)

12×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

175.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

12×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

175.2 mm

固定配線時の温度範囲

-5 °C への 70 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

ESUY Copper Earthing Cableの全製品

型番 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
4571101 16 mm² 177.000 kg/km 230 kg/km
4571102 25 mm² 275.000 kg/km 335 kg/km
4571103 35 mm² 387.000 kg/km 475 kg/km
4571104 50 mm² 560.000 kg/km 670 kg/km
4571105 70 mm² 791.000 kg/km 905 kg/km
4571106 95 mm² 1069.000 kg/km 1220 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!