ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X35
シングルコア; 1X35; PVC
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
halogen-free
特長
- 大きい断面積にもかかわらず非常に柔軟
アプリケーション
- 修理中の保護
- 電力会社や鉄道システムの高圧電源のアース
- 機械部品やEDPシステムのアース機器および等電位化
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
シングルコア
重量
475 kg/km
銅指数
387.000 kg/km
銅指数 (lb)
2600.520 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
0.554 Ω/km
製品構成
ES-アース用ケーブル
ESUY
ケーブル寸法
1X35
導体サイズ (mm2)
35 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
DIN 46440
アース線含む
いいえ
線心数
1
外径
12.4 mm
ケーブル形状
ラウンド
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
透明
製品特性
使用範囲
固定設置柔軟
最小曲げ半径(固定配線時)
12×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
148.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
12×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
148.8 mm
固定配線時の温度範囲
-5 °C への 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ESUY Copper Earthing Cableの全製品
閉じる
すべて表示